Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro

Nuovo

Set sega a tazza HS-MU


Descrizione
Set di seghe a tazza bimetalliche MetalCut per creare fori in materiali di vario tipo
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Legno, Cartongesso, Plastica
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo morbido
Tassello a battere metallico uso intensivo HSL-3-SKR
Descrizione
Tassello a battere metallico per carichi pesanti e rimovibile ad alte prestazioni con certificazioni per carichi d'incendio, sismici e calcestruzzo fessurato (acciaio inox, svasato)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Rapporto ICC-ES (calcestruzzo)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Componente MT-C-T A OC


Descrizione
Componente per la connessione verticale su binari MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Bombola a gas GC 32
Descrizione
Bombola a gas per l'inchiodatrice a gas GX 90-WF
Da utilizzare con (attrezzi)
GX 90-WF
Sostanze contenute
1-butene, propene, propano, poliglicolo
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C
Punta per piastrelle SPX M14
Descrizione
Punte di alta qualità per perforazione di piastrelle con smerigliatrice angolare
Materiali di base
Piastrelle/tegole, Pietra naturale
Connettore
M14
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Tassello per fascette di cablaggio ECT
Descrizione
Tassello per fascette di cablaggio (lungo) per il fissaggio di cavi di diametro ampio
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
n/a
Resistenza termica
10 - 65 °C
Tassello per cartongesso in nylon HFP
Descrizione
Tassello autoperforante in nylon per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Poliammide
Tipo di fissaggio (globale)
Prefissaggio
Tassello per cartongesso in metallo HSP
Descrizione
Tassello autoperforante in metallo per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Zinco, pressocolato
Tipo di fissaggio (globale)
Prefissaggio
Chiodo per materiale isolante IDP
Descrizione
Tassello di isolamento economico in plastica per il fissaggio di materiali isolanti rigidi su calcestruzzo e muratura
Materiali di base
Muratura (solida), Muratura (forata), Calcestruzzo (duro)
Principio di funzionamento
Tassello a battuta
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)

Nuovo

Set chiave a cricchetto S-HW
Descrizione
Chiave a cricchetto
Nessun dato tecnico disponibile
Nastro abrasivo A-GFB


Descrizione
Nastri abrasivi per smerigliatrice, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Modulo per cavi CFS-T
Descrizione
Moduli per sigillare cavi/tubi dentro a un telaio di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
Approvazioni
A60 (MED), UL
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E
Corona rapida SPX-A


Descrizione
Corona della massima qualità per la foratura manuale e su supporto in pressoché tutti i tipi di calcestruzzo e muratura - corona per carotatrici cordless
Materiali di base
Calcestruzzo, Muratura
Modalità di perforazione
Manuale e montato su telaio
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 03 B M
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per il caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al legno
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SMD57
Chiave a T X-NSD 1/4"
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Maniglia a T per fissare prigionieri filettati X-BT.
Tappo terminale per binario MM-E
Descrizione
Tappo terminale per coprire le estremità dei binari puntone MM Hilti
Composizione materiale
Polipropilene (PP)
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Binario per ganci MFT-HP 33
Descrizione
Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
Altezza
63.5 mm
Larghezza
33 mm
Lunghezza
6000 mm

Nuovo

Piastra base MIC-SH (per MI-90)
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MI-90 all'acciaio in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra base MIC-SH (per MI-120)
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio delle travi MI-120 all'acciaio in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: collegamento min 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Chiave a bussola 1/4" HKH


Descrizione
Chiave a bussola HKH per il posizionamento di tasselli HKH su lastre ad anima vuota
Connettore
1/4" esagonale
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Argento

Nuovo

Tassello a battuta HFB


Descrizione
Tassello ad alte prestazioni per fissaggi quotidiani su calcestruzzo
Configurazione testa
Testa piatta
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche, Interno, condizioni umide
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
Viti autoperforanti per cartongesso S-DD 01 B M
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per il caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio su metallo di pannelli in cartongesso o rigidi
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SMD57

Nuovo

Staffa angolare MT-C-GS A OC
Descrizione
Staffa angolare regolabile e rinforzata per strutture di travi e binari puntone MT soggette a carico 3D, per uso in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Staffa per reggette perforate MV-SI
Descrizione
Staffa per reggette perforate per il fissaggio di condotte di ventilazione
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Da utilizzare con
Reggetta perforata: larghezza banda max. 20 mm, spessore banda max. 2,5 mm
Carico di trazione massimo - Fz
0.6 kN

Nuovo

Piastra di collegamento MT-C-GLP X A OC
Descrizione
Piastra di collegamento zincata a caldo per connessioni a sbalzo a travi MT-80 MT-100 in ambienti moderatamente corrosivi
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Nastro abrasivo A-GFB


Descrizione
Nastri abrasivi per smerigliatrice di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Classe di prodotti
Ultimate
Lunghezza
533 mm
Larghezza
13 mm
Fustelle 6T DIN per rame
Descrizione
Dadi 6-ton DIN per capicorda in rame e connettori fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 12T DIN per rame
Descrizione
Dadi 12-ton DIN per capicorda e connettori in rame fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 12T DIN per alluminio
Descrizione
Dadi 12-ton DIN per capicorda e connettori in alluminio fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Fustelle 6T DIN per alluminio
Descrizione
Dadi 6-ton DIN per capicorda e connettori in alluminio fino a 300 mm²
Nessun dato tecnico disponibile
Collare antifuoco per cavi CFS-CC
Descrizione
Soluzione per il risanamento di aperture per cavi con il 100% di riempimento e senza rimuovere il vecchio sistema antifuoco esistente
Materiali di base
Calcestruzzo, Calcestruzzo poroso, Cartongesso, Muratura, Legno
LEED VOC
5.4 g/l
Diametro
150 mm
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento elettrico
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento acustico
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento acustico
Bombola a gas GC 52
Descrizione
Bombola a gas ad alta pressione per l'utilizzo con inchiodatrici a gas GX 2 e GX-IE
Da utilizzare con (attrezzi)
GX 2, GX-IE, GX-IE XL
Sostanze contenute
1-butene, propene, propano, poliglicolo
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C
Manicotto abrasivo A-GPB


Descrizione
Manicotti abrasivi di alta qualità, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Nastro abrasivo A-GTB


Descrizione
Nastri abrasivi di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Connettore per travi in acciaio MQI-AT
Descrizione
Connettore zincato per cavi in acciaio per il fissaggio di binari MQ direttamente alle travi di acciaio
Coppia di serraggio
40 Nm
Composizione materiale
Binario: S235GD - DIN EN 10147, morsetto: S235JRG2 - DIN EN 10025, Dado: M12 qualità 8-A2K - DIN 985, Testa a martello: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, cappuccio terminale: plastica PP
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 01 B M
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SMD57

Nuovo

Platorello diamantato abrasivo SPX (per DG/DGH 150)
Descrizione
Platorello diamantato della massima qualità per la levigatrice a diamante DG/DGH 150 – per la finitura del calcestruzzo verde e abrasivo
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice per calcestruzzo DG/DGH 150
Materiale base
Calcestruzzo fresco, Massetto
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Supporto per tubi RA
Descrizione
Supporti per tubi zincati per applicazioni sopraelevate di tubi
Composizione materiale
Ghisa malleabile
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Chiodi per copertura metallica X-ENP
Descrizione
Chiodo singolo per il fissaggio di tetti metallici su strutture in acciaio con inchiodatrici a polvere
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Tasselli per calcestruzzo HCT
Descrizione
Molle di ricambio economiche, per uso multiplo per il riutilizzo dei tasselli per calcestruzzo HCA in un nuovo foro
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
N/A
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Tassello a battere metallico uso intensivo HSL4-G
Descrizione
Tassello a espansione per carichi pesanti ad alte prestazioni con certificazioni per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza (acciaio al carbonio, filettatura esterna)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Fatica, Incendio, LABC, Nucleare (NQA-1), Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Sismico
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Manicotto abrasivo A-GPB


Descrizione
Manicotti abrasivi di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Classe di prodotti
Ultimate
Materiale base
Acciaio inox, Acciaio
Nastro abrasivo A-GTB


Descrizione
Nastri abrasivi di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Classe di prodotti
Ultimate
Materiale base
Acciaio inox, Acciaio
Scalpelli per piastrelle TE-C TI
Descrizione
Scalpelli autoaffilanti per piastrelle SDS Plus (TE-C) per raschiare via materiali in superficie
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Applicazione
Rimozione di piastrelle
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Tassello a battere in acciaio inox HST4-R DN
Descrizione
Il nostro tassello a espansione cuneiforme più performante per sopportare elevati carichi statici/sismici in calcestruzzo fessurato (acciaio inox, dado a cupola)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Testa calotta
Attrezzi di installazione
Perforatore a batteria TE 30-22, Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Braccio di trave a sbalzo MT-BR-40
Descrizione
Braccio di trave a sbalzo con binario puntone MT-40
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Elettrozincato - da usare solo in interni asciutti
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Braccio di trave a sbalzo MT-BR-30
Descrizione
Braccio di trave a sbalzo con binario puntone MT-30
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Elettrozincato - da usare solo in interni asciutti
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Lama diamantata per muratura SPX-SL
Descrizione
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per una scanalatura ottimale nella muratura
Tipo di attrezzo
Scanalatrice
Materiale base
Muratura
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Morsetto per tubi X-EKSC MX
Descrizione
Cavo in materiale plastico/morsetto canalina con gancio e chiusura a scatto da usare con i chiodi a nastro
Applicazione
Fissaggio di canaline
Materiale
Poliammide (PA), Senza alogeni, Comportamento ignifugo, Resistenza ai raggi UV (discreta)
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Nuovo

Ancorante chimico HY 200-A V3
Descrizione
Ancorante chimico a iniezione ad alte prestazioni: ancoraggio adesivo a essicazione rapida certificato per l'ancoraggio di piastre di base strutturali e connessioni di ferri di armatura post-installati nel calcestruzzo
PROFIS Software
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
5 - 25 °C
Temperatura d'impiego - range
-40 - 120 °C
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Corona SPX-L per calcestruzzo abrasivo
Descrizione
Corona diamantata di ultima generazione di alta qualità per calcestruzzo molto abrasivo - per attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW), senza connettore
Da utilizzare con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiali di base
Calcestruzzo (abrasivo)
Modalità di perforazione
Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Tassello per calcestruzzo HCA
Descrizione
Tassello per calcestruzzo di tipo economico per fissaggi provvisori su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa esagonale
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Lama per sega multitool
Descrizione
Lama segmentata BiM per il multitool oscillante, per tagliare legno, plastica e metallo in presenza di chiodi
Nessun dato tecnico disponibile
Accessori per spazzole e guida HIT-RB
Descrizione
Accessori per spazzole e guida per resine a iniezione
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Set di chiavi a tubo S-SWS
Descrizione
Chiavi a cricchetto per inserimento e fissaggio di viti, tasselli, dadi e bulloni
Nessun dato tecnico disponibile
Dischi da taglio SPX per metallo
Descrizione
Disco abrasivo a taglio sottile in acciaio inossidabile della massima classe di prestazioni per acciaio inox e altri metalli
Classe di prodotti
Ultimate
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare
Supporti a collare MI-PS 2/1
Descrizione
Supporti a collare doppi zincati a caldo (HDG) per il fissaggio di tubi DN 25-300 a travi MI in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Bussola retinata HIT-S a trama fine
Descrizione
Bussole retinate metalliche tagliabili per fissaggi su muratura forata utilizzando ancoranti a iniezione
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Materiali di base
Muratura (forata)
PROFIS Software
No
Chiodo per materiale isolante X-IE 6
Descrizione
Chiodi per materiale isolante per il fissaggio di pannelli rivestiti in lana minerale, EPS, XPS, PIR, PUR, lana di legno e fibrocemento su cemento morbido e duro, muratura e acciaio
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (non fessurato), Acciaio, Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Elemento di collegamento per piastra base MIQC-C
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio di travi MIQ al calcestruzzo per applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1462
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Mostra 541 - 600 di 2884 Prodotti