Cerca risultati
1760 Prodotti per "chiavi a bussola"
Filtro

- Descrizione
- Vite autoperforante a nastro (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 3 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Materiali di base
- Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 4 mm

- Descrizione
- Piastra forata zincata a caldo (HDG) per realizzare configurazioni a culla
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Cartucce Clean-Tec a nastro da utilizzare con inchiodatrici a polvere
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Tipo propulsore
- 6,8/11 M10
- Capacità nastro propulsore
- 10

- Descrizione
- Lama per sega circolare ad alte prestazioni con denti in cermet per tagliare più velocemente e più a lungo l'acciaio strutturale, compreso l'acciaio inox
- Caratteristiche lama
- Taglio netto, Taglio a freddo, Taglio rapido, Lunga durata, Speciale per cordless, Tecnologia di taglio ultrasottile, Punta cermet
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 52

- Descrizione
- Pacchetti che includono servizi di trasporto a tariffa forfettaria e altri servizi salvatempo con una vasta gamma di pratiche opzioni di abbonamento su misura per la tua attività
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Piastra forata in acciaio inox (A4) per realizzare configurazioni a culla
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali
- Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)


- Descrizione
- Binario a forma di Z per sistema a doppio strato orizzontale-verticale
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Trattamento superficiale
- piatto

- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 6 mm

- Descrizione
- Piastra base zincata a caldo (HDG) a 2 fori di alta qualità per applicazioni di punti fissi a fissaggio leggero (sistema imperiale)
- Composizione materiale
- DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Vite a nastro per pannello in legno duro (di collegamento / controfilettatura / a trombetta)
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- Sì, compatibile con caricatore viti SMD57

- Descrizione
- Dado esagonale zincato a caldo (HDG) di grado 8 corrispondente a DIN 934
- Composizione materiale
- Acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Tipo di materiale base
- n/a

- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo-metallo sottile (fino a 4,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Misura rondella
- 12 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio

- Descrizione
- Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio inox A2) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6,0 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- TX 25
- Misura rondella
- 12 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio


- Descrizione
- Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per ancoranti ibridi a iniezione (acciaio inox A4)
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali
- Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)





- Descrizione
- Angolo a 90 gradi zincato a caldo (HDG) per il collegamento di diversi binari MQ.
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Connettore zincato a caldo (HDG) per il fissaggio perpendicolare di binari MQ a travi MI
- Composizione materiale
- Collegamento: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Rondella di montaggio zincata a caldo (HDG) per il fissaggio metrico su "fori a farfalla"
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo
- Descrizione
- Golfare zincato per il collegamento di accessori idonei a sistemi di sospensione a cavo MW
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Barra di ancoraggio di tipo economico per ancoranti ibridi/epossodici a iniezione (acciaio inox A4)
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali
- Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)


- Descrizione
- Collegamento zincato a caldo (HDG) per il fissaggio dei bulloni a U alle travi, elevata regolabilità
- Composizione materiale
- Collegamento, Rondella quadrata: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Rondella: DIN EN ISO 7089; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento, Rondella quadrata 55 µm - DIN EN ISO 1461; Rondella, Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) simile a ISO 7089, per utilizzo in diverse applicazioni
- Grado materiale necessario
- A2, A4
- Composizione materiale
- Acciaio inox A4
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile

- Descrizione
- Rondella di montaggio in acciaio inox (A4) per il fissaggio metrico su "fori a farfalla"
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali
- Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)

- Descrizione
- Clip e vite per montare i sistemi a cassetta (cassetta a inserto) ai profili della sottostruttura
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66, Alluminio : EN AW-6082-T6

- Descrizione
- Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 19 mm e filettatura di supporto per strutture di base in acciaio sottile (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 19 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio


- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 15 mm


premium
- Descrizione
- Morsetto per canaline in materiale plastico con gancio a scatto da usare con i chiodi a nastro
- Applicazione
- Fissaggio di canaline
- Materiale
- Poliammide (PA), Senza alogeni, Comportamento ignifugo, Resistenza ai raggi UV (discreta)
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Nuovo
- Descrizione
- Collegamento a T piatto per il fissaggio di due canali MT, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Bullone di collegamento in acciaio inossidabile (A4) per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
- Coppia di serraggio
- 40 Nm
- Composizione materiale
- Vite: A4-70 - DIN EN ISO 3506-1, Dado: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Piastra: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile


- Descrizione
- Angolare standard a 90 gradi in acciaio inossidabile (A4) per il collegamento di più binari MQ
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale
- 4 mm


- Descrizione
- Angolare a 45 o 135 gradi in acciaio inox (A4) per il collegamento di binari MQ
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale
- 4 mm


- Descrizione
- Staffa per binario zincata a caldo per il fissaggio angolare di binari a diversi materiali di base
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Lunghezza (input)
- 19 mm
- Misura rondella
- 13 mm

- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 13 mm
- Materiali di base
- Alluminio

- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 3 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max
- 4 mm

- Descrizione
- Rinforzo e piastra di base regolabili zincati a caldo, per uso intensivo, adatti a travi, calcestruzzo e acciaio
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 10 mm

- Descrizione
- Cartucce Clean-Tec a nastro da utilizzare con inchiodatrici a polvere DX 351-BT e DX 351-BTG
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 351 BT, DX 351 BTG
- Tipo propulsore
- 6,8/11 M10
- Approvazioni
- CE, CIP, PTB

- Descrizione
- Barra di ancoraggio per carichi dinamici ad alte prestazioni per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio inox A4)
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali
- Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)



ultimate
- Descrizione
- Morsetto di supporto in metallo per cavo/canalina con chiusura a vite da usare con i chiodi a nastro
- Applicazione
- Fissaggio di canaline
- Materiale
- Acciaio al carbonio
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3

ultimate
- Descrizione
- Cavo in materiale plastico/morsetto canalina con gancio e chiusura a scatto da usare con i chiodi a nastro
- Applicazione
- Fissaggio di canaline
- Materiale
- Poliammide (PA), Senza alogeni, Comportamento ignifugo, Resistenza ai raggi UV (discreta)
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

- Descrizione
- Piastra base zincata di alta qualità a due fori, per applicazioni di punti fissi a fissaggio leggero (sistema metrico)
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo
- Descrizione
- Rondella piatta per il fissaggio di anelli di tubo a trapezio del puntone, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo
- Descrizione
- Binario con profilo a L ultraleggero
- Composizione materiale
- Acciaio S280 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - pre-zincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Staffa angolare rinforzata per strutture di binari puntone pesanti soggette a carichi 3D, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Set punti fissi zincato a caldo (HDG) con controvento per le massime prestazioni, per applicazioni fino a 10 kN assiali
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Set punti fissi zincati a caldo (HDG) con rinforzo, per le massime prestazioni, per applicazioni fino a 20 kN assiali
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo sottile (fino a 2 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio, Legno

- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo
- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo
- Descrizione
- Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo medio-sottile (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Lunghezza (input)
- 25 mm
- Misura rondella
- 14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm

- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 16 mm per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio


- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 19 mm per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 19 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio


- Descrizione
- Rondella morbida per l'uso con chiodi a nastro, per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
- Applicazione
- Impermeabilizzazione
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Condizioni Ambientali
- Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie

- Descrizione
- Rondella morbida per l'uso con chiodi a nastro, per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
- Applicazione
- Impermeabilizzazione
- Da utilizzare con (attrezzi)
- BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Condizioni Ambientali
- Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie

- Descrizione
- Collare antifuoco retrofit conforme a ETA per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno a tubi esistenti tra 32 e 160 mm
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo, Muratura, Cartongesso
- LEED VOC
- 7.6 g/l
- Classe di prodotti
- Ultimate