Cerca risultati
2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"
Filtro

- Descrizione
- Cerniera antisismica zincata, da utilizzare come elemento di rinforzo
- Composizione materiale
- S355 MC - DIN EN 10149-2
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 6 mm

- Descrizione
- Supporti a collare quadrupli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 217-610 mm (da 8" a 24") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
- Resistenza al fuoco (sì/no)
- No
- Resistenza termica
- -20 - 300 °C
- Composizione materiale
- Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8


- Descrizione
- Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 19 mm e filettatura di supporto per strutture di base in acciaio sottile (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 19 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio


- Descrizione
- Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
- Composizione materiale
- S235JR - Resistenza 280
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
- Composizione materiale
- S280GD+ZM300
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
- Resistenza al fuoco (sì/no)
- No
- Resistenza termica
- -20 - 300 °C
- Composizione materiale
- Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8


- Descrizione
- Supporti a collare doppi regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-328 mm (da 1/2" a 12") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
- Resistenza al fuoco (sì/no)
- No
- Resistenza termica
- -20 - 300 °C
- Composizione materiale
- Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8


- Descrizione
- Vite per intelaiatura interna in metallo (autoforante/bombata)
- Tipo di testa vite
- Testa appiattita
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- No

- Descrizione
- Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a ISO 7089
- Grado materiale necessario
- A2, A4
- Composizione materiale
- Acciaio inox A4 - DIN EN ISO 7089
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile

- Descrizione
- Telaio per carotatrice compatto e leggero per le carotatrici a batteria Hilti DD 110/150/160
- Modalità di fissaggio
- Tassello
- Carotatura angolare
- No
- Prolunga telaio
- Sì
![[MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Rig-Based-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Piastra di base zincata a caldo (HDG) di alta qualità per applicazioni di punti fissi per carichi leggeri (sistema metrico)
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Ancoranti e viti per materiale isolante premontati con chiodi ad alte prestazioni X-P G2 per il fissaggio di pannelli rivestiti in lana minerale, EPS, XPS, PIR, PUR, lana di legno e fibrocemento su cemento morbido e muratura.
- Applicazione
- Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
- Materiale di isolamento
- Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
- Materiali di base
- Calcestruzzo (morbido)

- Descrizione
- Tassello in plastica per telai ad alte prestazioni senza collarino (acciaio inox A2, testa esagonale)
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa
- Testa esagonale Torx
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA, Incendio


- Descrizione
- Braccio di trave a sbalzo con binari puntone MT-40 in sequenza, per impiego in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Elementi di fissaggio per materiale isolante, premontati con chiodi X-P G3 ad alte prestazioni, per il fissaggio di pannelli in lana minerale morbida su calcestruzzo morbido e mediamente duro
- Applicazione
- Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
- Materiale di isolamento
- Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
- Materiali di base
- Calcestruzzo (morbido)

- Descrizione
- Valigette per attrezzi idraulici a batteria e relativi materiali di consumo
- Tipo di accessorio
- Valigette per attrezzi
- Dimensioni (LxPxH)
- 595 x 461 x 149 mm

- Descrizione
- Chiodi singoli per il fissaggio di tetti metallici su strutture in acciaio leggere con inchiodatrici a polvere
- Materiali di base
- Acciaio
- Spessore del materiale di base - min
- 3 mm
- Protezione anticorrosione
- Zincato <20 µm

- Descrizione
- Collegamento a T piatto per il fissaggio di due canali del puntone MT tra loro
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Modulo X-Change di alta qualità per carotaggio con attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW) per tutti i tipi di muratura
- Da utilizzare con
- DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiali di base
- Muratura
- Modalità di perforazione
- Manuale, Montato su telaio


![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Tassello economico in plastica per calcestruzzo cellulare
- Materiali di base
- Calcestruzzo (aerato), Cartongesso
- Configurazione testa
- Svasatura, Testa arrotondata, Testa esagonale, Testa piatta
- Certificazioni/Risultati dei test
- N/A

- Descrizione
- Nastri di viti a banda per pannelli in legno duro (fosfatata) per il caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in legno duro a legno o metallo
- Tipo di testa vite
- Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2

- Descrizione
- Vite a testa esagonale corrispondente a DIN 933
- Composizione materiale
- Acciaio grado 8.8
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Gamma di carico
- Uso medio

- Descrizione
- Tasselli universali per parete in plastica per fissaggio per uso leggero a pareti forate e solide
- Materiali di base
- Calcare, Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (alveolare), Calcestruzzo (leggero), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Cartongesso, Muratura (blocco in calcestruzzo cavo), Muratura (forata), Muratura (solida), Pietra naturale
- Configurazione testa
- N/A
- Composizione materiale
- Plastica

ultimate
- Descrizione
- Fermacavi/cavo metallico da usare con i chiodi a nastro
- Applicazione
- Fissaggio di canaline, Collegamenti tubazioni
- Materiale
- Acciaio al carbonio
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Lama di taglio a diamante di alta qualità per un taglio migliore del metallo e altri materiali di base
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
- Materiale base
- Ghisa., Metallo, Acciaio, Legno, PVC
- Classe di prodotti
- Ultimate
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Binari stampati a freddo per tasselli gettati in opera in misure e lunghezze standard per applicazioni quotidiane
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
- Profilo binario
- HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
- PROFIS Software
- Sì



- Descrizione
- Schiuma poliuretanica per tutte le stagioni, ideale per la sigillatura e il riempimento con una vasta gamma di temperature
- Resa della schiuma (fino a)
- 50 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml

- Descrizione
- Bulloni dentati a T utilizzabili con i binari HAC-C(-P)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Binario di ancoraggio compatibile
- HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
- Profilo binario
- HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34



- Descrizione
- Vite esagonale zincata a caldo (HDG) corrispondente a DIN 933
- Composizione materiale
- Acciaio grado 8.8
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Gamma di carico
- Uso medio

ultimate
- Descrizione
- Punte di scalpello con gambo poligonale per una demolizione più rapida di calcestruzzo e muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Ultimate

- Descrizione
- Slitta a rulli, doppia connessione, in acciaio inox, di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali
- Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)

- Descrizione
- Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW) nel calcestruzzo molto abrasivo
- Da utilizzare con
- DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiali di base
- Calcestruzzo (abrasivo)
- Modalità di perforazione
- Montato su telaio

![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Modulo X-Change di alta qualità per la carotatura con attrezzi a elevata potenza (>2,5 kW) nel calcestruzzo molto abrasivo
- Da utilizzare con
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base
- Calcestruzzo (abrasivo)
- Modalità di perforazione
- Montato su telaio

![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Profilo rettangolare a sezione cava usato principalmente per applicazioni di finestre , come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66


- Descrizione
- Braccio di trave a sbalzo con binario puntone MT-40 e piastra di base a quattro fori, per impiego in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

ultimate
- Descrizione
- Dischi in TNT di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti
- Ultimate
- Materiale base
- Acciaio inox, Acciaio

- Descrizione
- Vite per intelaiatura interna in metallo (zincata) per il fissaggio di prigionieri alle guide
- Tipo di testa vite
- Testa wafer
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- PH n. 2
- Raccolto
- No

- Descrizione
- Costipatore per pietrisco TE-S per la compressione di pietrisco per binari ferroviari, per aumentare la durata dei binari
- Connettore
- TE-S
- Applicazione
- Lavori ferroviari
- Classe di prodotti
- Premium


- Descrizione
- Ricarica cera per punte per piastrelle HEX
- Materiali di base
- Piastrelle/tegole, Pietra naturale
- Tipo di attrezzo
- Trapano avvitatore a batteria
- Tipo prodotto
- Accessori
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Collare per tubi zincato standard, non isolato, per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- S235JRG - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 doppi ed MT 50 doppi - versione zincata a caldo
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Collare zincato per punto fisso per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Morsetto per tubi in acciaio inox senza gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali
- Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)

- Descrizione
- Schiuma isolante multifunzione a resa elevata per aumentare la produttività con una vasta gamma di temperature
- Resa della schiuma (fino a)
- 65 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml

- Descrizione
- Distanziatore per casserature per posizionare le casseforme su fondazioni in calcestruzzo
- Dimensioni (LxPxH)
- 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
- Materiale
- Polietilene ad alta densità (HDPE), Senza alogeni, Senza silicone
- Colore
- Grigio luce (RAL 7035)

- Descrizione
- Bullone di collegamento piatto zincato per binari, utilizzato come estensione longitudinale per i binari MQ
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 4 mm

ultimate
- Descrizione
- Platorelli per smerigliatrici angolari per l'utilizzo con dischi fibrati di diverse grane
- Materiale base
- Acciaio, Acciaio inox
- Classe di prodotti
- Ultimate

- Descrizione
- Pale di miscelazione
- Tipo
- Miscelatore
- Connettore
- Esagonale
- Materiale base
- Malte non colabili

- Descrizione
- Profilo di chiusura dei giunti pannello
- Larghezza
- 62 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Stampo per colata utilizzabile come blocco cassaforma scatolata per telai di attraversamento CFS-T SB
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 50 °C

- Descrizione
- Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, non isolato, per applicazioni leggere
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali
- Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)

- Descrizione
- Ancoranti universali per calcestruzzo
- Materiali di base
- Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
- Spessore del materiale di base - min
- 6 mm
- Protezione anticorrosione
- Zincato <20 µm

- Descrizione
- Gancio per tubazione sprinkler
- Composizione materiale
- DX51D Z275 - DIN EN 10327
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Platorello diamantato di altissima qualità per smerigliatrici angolari - per rimuovere rivestimenti spessi come la resina epossidica
- Tipo di attrezzo
- Smerigliatrice angolare a cavo
- Materiale base
- Poliuretano, Epossidica, Plastica
- Classe di prodotti
- Ultimate

- Descrizione
- Corona di alta qualità per il carotaggio manuale su cemento molto abrasivo – per attrezzi ≥2,5 kW
- Da utilizzare con
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base
- Calcestruzzo (abrasivo)
- Modalità di perforazione
- Montato su telaio

![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Set di lame per seghetto alternativo ad alte prestazioni per eseguire lavori quotidiani su metallo o di costruzione
- Classe di prodotti
- Premium
- Materiale base
- Materiali multipli, Legno, Metallo
- Caratteristiche lama
- Lunga durata, Uso intensivo

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Lame per seghetto frontale di alta qualità per demolizione e tagli rapidi nel metallo, legno e altri materiali
- Classe di prodotti
- Ultimate
- Gambo
- Gambo universale 1/2"
- Denti per pollice
- 6-8

- Descrizione
- Corona di alta qualità lunga 430 mm per il carotaggio di muratura morbida/media – per attrezzi <da 2,5 kW
- Da utilizzare con
- DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiali di base
- Muratura
- Modalità di perforazione
- Manuale, Montato su telaio

![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Kit per compressione cunei per formare rapidamente e facilmente una tenuta efficace e resistente all'interno di telai di attraversamento cavi
- Approvazioni
- UL
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 50 °C

- Descrizione
- Tassello sottoquadro ad alte prestazioni per pietra
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A4
- Configurazione testa
- Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA