Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

54 Prodotti per "epd"

Filtro

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-R (EPDM)
Descrizione
Nastro isolante EPDM per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 100 °C
Composizione materiale
EPDM, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Bullone eccentrico DD-EP-S
Descrizione
Accessori per tagliamuri a filo DS WS10
Tipo di accessorio
Accessori per montare ed estendere i binari
TE 2000-AVR


Descrizione
Demolitore TE-S potente ed estremamente leggero per calcestruzzo e demolizioni
Direzione di lavoro
Pavimento
Tipo mandrino utensile
TE-S
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
14.5 kg
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-S
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
Inchiodatrice DX 351 M&E
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, compatta, per fissaggi meccanici ed elettrici
Dimensioni (LxPxH)
404 x 56 x 164 mm
Peso
2.2 kg
Alimentazione chiodi
Singolo
Inchiodatrice a gas GX 3
Descrizione
Inchiodatrice a gas con alimentazione singola per guide per cartongesso, applicazioni elettriche, meccaniche ed edili
Dimensione (L x W)
436 x 132 mm
Peso corpo dell'attrezzo
3.99 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
14 - 39 mm
Centrale elettrica mobile B 3600
Generatore a batteria al litio


Descrizione
Alimentatore elettrico portatile temporaneo, ad alta potenza ed elevata capacità per l'utilizzo con elettroutensili per uso intensivo
Peso
20 kg
Dimensioni (LxPxH)
420 x 210 x 420 mm
Energia batteria
2100 Wh
Attrezzi di posa SDK2, PDK2
Descrizione
Attrezzi di posa per i cappucci isolanti SDK2 e PDK2 per applicazioni di copertura e rivestimento
Da utilizzare con (attrezzi)
[dipendente dai consumabili]
2° Tagliamuri DST 20-CA
Descrizione
Tagliamuri elettrica per lavori di taglio difficili, con assistenza al taglio ed elettronica di controllo a bordo (senza centralina elettrica esterna)
Potenza motore
20 kW
Diametro lama - range
600 - 1600 mm
Potenza generatore - min
40 kVA
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Seghetto frontale SR 30
Descrizione
Seghetto frontale progettato per lavori seriali di demolizione e taglio a misura estremamente pesanti con vibrazioni ridotte al minimo ed ergonomia avanzata
Materiale base
Metallo, Legno, Minerale
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2650 corse/minuto
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi

Nuron

Avvitatore a impulsi a batteria SID 4-22
Descrizione
Avvitatore a impulsi brushless compatto ottimizzato per un fissaggio non strutturale più affidabile ed efficiente nel legno e nel metallo (piattaforma a batteria Nuron)
Caratteristica
Luce LED intorno al mandrino
Tipo mandrino
a scatto esagonale da 1/4"
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.
Gestione dei macchinari di cantiere
Descrizione
Gateway telematico per macchinari di cantiere, per il monitoraggio dell'utilizzo dei macchinari ed il tracciamento dei beni in cantiere su Hilti ON!Track.
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Tagliamuri DST 10-CA


Descrizione
Tagliamuri elettrico leggero con sistema automatico Cut Assist, telecomando wireless ed e-box interna per il taglio di pareti a secco e a umido
Diametro lama - range
600 - 1200 mm
Fonte di alimentazione
Elettrico
Telecomando
A batteria
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuron

Pistola termica cordless NHG 6-22
Descrizione
Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
Temperatura - max
500 °C
Temperatura - min.
300 °C
Peso
0.63 kg
Bullone eccentrico DD-EP-ML
Descrizione
Binari e accessori per binari per tagliamuri Hilti
Tipo di accessorio
Altro

Nuron

Trapano avvitatore a batteria SF 6-22
Descrizione
Trapano avvitatore di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno e metallo (piattaforma a batteria Nuron)
Coppia massima (giunto morbido/duro)
65 Nm (Tubo molle), 85 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri

Nuovo

Gestione dell'inventario veicoli
Descrizione
Gateway per la gestione da remoto dell'inventario all'interno dei veicoli per i beni con etichette Bluetooth® ed il tracciamento della posizione dei veicoli su Hilti ON!Track
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

Trapano a percussione a batteria SF 6H-22
Descrizione
Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)
Coppia massima (giunto morbido/duro)
65 Nm (Tubo molle), 85 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri

Nuron

Avvitatore a impulsi ad angolo retto SID 4R-22
Descrizione
Avvitatore a impulsi cordless, compatto e ad angolo retto per raggiungere le applicazioni di difficile accesso
Caratteristica
Luce al LED
Tipo mandrino
a scatto esagonale da 1/4"
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 1600 giri/min.; marcia 2: 2250 giri/min.
Chiodo per materiale isolante XI-FV
Descrizione
Chiodi per materiale isolante certificati ETICS per il fissaggio di pannelli in lana minerale ed EPS su calcestruzzo da morbido a duro
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (molto duro)
Sistema elettrico di taglio DCH 300-X
Descrizione
Sistema elettrico da taglio a diamante manuale a secco e ad acqua – profondità di taglio fino a 120 mm con lame da 305 mm
Diametro disco
305 mm
Profondità di taglio
120 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 4900 giri/min.
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Lama diamantata silenziosa SPX
Descrizione
Lama di taglio a diamante silenziosa e di alta qualità, con tecnologia Equidist per taglio in diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
Materiale base
Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Lama diamantata per muratura SPX
Descrizione
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist, ottimizzata per il taglio nella muratura
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio, Troncatrice manuale a scoppio a batteria
Materiale base
Muratura
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Lama diamantata universale SPX-SL
Descrizione
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per scanalare diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Scanalatrice
Materiale base
Muratura, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Lama diamantata per muratura SPX-SL
Descrizione
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per una scanalatura ottimale nella muratura
Tipo di attrezzo
Scanalatrice
Materiale base
Muratura
Classe di prodotti
Ultimate
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Profilo scanalato MFT-L R
Descrizione
Profilo a L per applicazioni verticali ed orizzontali
Lunghezza
6000 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Lama diamantata universale SPX
Descrizione
Lama di taglio a diamante di alta qualità con tecnologia Equidist per taglio superiore in diversi materiali di base
Tipo di attrezzo
Smerigliatrice angolare, Sistema elettrico di taglio, Troncatrice manuale a scoppio
Materiale base
Muratura, Pietra naturale, Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
Classe di prodotti
Ultimate
Tappo binario MT-EC-40/50
Descrizione
Tappo per binari puntone MT-40 ed MT-50
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
Batteria B 12-30 da 12V
Descrizione
Batteria Li-ion compatta ed extra leggera da 12 V
Capacità batteria
2,6 Ah
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/12-50
35 min
Peso
0.24 kg
Adattatore filettato GA
Descrizione
Adattatore filettato zincato per collegare vari diametri filettati interni ed esterni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Chiodo per materiale isolante X-IE 6
Descrizione
Chiodi per materiale isolante per il fissaggio di pannelli rivestiti in lana minerale, EPS, XPS, PIR, PUR, lana di legno e fibrocemento su cemento morbido e duro, muratura e acciaio
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (non fessurato), Acciaio, Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Tassello per cartongesso in nylon HFP
Descrizione
Tassello autoperforante in nylon per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Poliammide
Tipo di fissaggio (globale)
Prefissaggio
Tassello per cartongesso in metallo HSP
Descrizione
Tassello autoperforante in metallo per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Zinco, pressocolato
Tipo di fissaggio (globale)
Prefissaggio
Filo diamantato elettrodeposto SP-L/M (calcestruzzo e acciaio)
Descrizione
Filo diamantato premium per taglio ad alta velocità su cemento armato (tagliamuri 10-15 kW)
Materiale base
Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato), Acciaio
Tipo di segmento
Elettrodeposto
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Chiodo per materiale isolante X-IE-G 6
Descrizione
Ancoranti e viti per materiale isolante premontati con chiodi ad alte prestazioni X-P G2 per il fissaggio di pannelli rivestiti in lana minerale, EPS, XPS, PIR, PUR, lana di legno e fibrocemento su cemento morbido e muratura.
Applicazione
Rigido gruppo isolamento, Isolamento in lana minerale
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido)

Nuovo

Componente a U MT-CC-40D OC
Descrizione
Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 doppi ed MT 50 doppi - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Filo diamantato elettrodeposto SP-M/H (acciaio)
Descrizione
Filo diamantato premium per taglio di acciaio puro (tagliamuri da 15-30 kW)
Materiale base
Acciaio
Tipo di segmento
Elettrodeposto
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Piastra di base pivottante MT-AB-A
Descrizione
Piastra di base pivottante per il fissaggio dei binari MT 40 ed MT 50 su strutture principali - versione zincata
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Ancorante in fiala avvitabile ibrido HUS4-MAX
Descrizione
Fiala ad alte prestazioni per un ancoraggio rapido ed economico e a uso intensivo al calcestruzzo usando tasselli avvitabili HUS4
Carico sismico
Direzione d'installazione
Tutto
Metodo di perforazione
Rotatorio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Tassello a battere in acciaio inox HST4-R
Descrizione
Il nostro tassello a espansione cuneiforme più performante per sopportare elevati carichi statici e sismici in calcestruzzo fessurato in interni ed esterni (acciaio inox)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Attrezzi di installazione
Perforatore a batteria TE 30-22, Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Lame di ricambio STR 4-22 M6
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Lame di ricambio STR 4-22 M8
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Lame di ricambio STR 4-22 M10
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Indicat profondit STR 4-22
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Guida parallela STR 4-22
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Anello raccoglipolvere STR 4-22
Descrizione
Parti di ricambio ed extra opzionali per la cesoia per barre filettate cordless
Nessun dato tecnico disponibile
Tassello a battere in acciaio inox HST4-R BW
Descrizione
Il nostro tassello a espansione cuneiforme più performante per sopportare elevati carichi statici e sismici in calcestruzzo fessurato in interni ed esterni (acciaio inox, rondella grande)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Attrezzi di installazione
Perforatore a batteria TE 30-22, Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Rivestimento per cavi antincendio CP 679A Plus
Descrizione
Rivestimento per cavi ad alte prestazioni - CP 679A Plus è un rivestimento ignifugo ablativo che ritarda la propagazione della fiamma sui cavi, adatto per uso interno ed esterno
LEED VOC
0 g/l
Range delle temperature di applicazione
5 - 40 °C
Può essere verniciato
No
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza ai prodotti chimici
               Questo prodotto fornisce un elevato isolamento elettrico
               Questo prodotto fornisce un'elevata resistenza alla muffa e all'umidità
Kit per compressione cunei CFS-T EMC
Descrizione
Kit per compressione cunei per formare in modo rapido e facile una sigillatura a tenuta ed efficace dentro a un telaio di attraversamento cavi quando è necessaria una compatibilità elettromagnetica
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C

Nuovo

Tassello avvitabile HUS4-CR
Descrizione
Tassello avvitabile a testa svasata e ad alte prestazioni per fissaggi al calcestruzzo e alla muratura (acciaio inox)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Tassello avvitabile HUS4-AF
Descrizione
Tassello avvitabile a testa filettata e ad alte prestazioni per fissaggio al calcestruzzo e alla muratura (con protezione anticorrosione)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, rivestimento multistrato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Tassello a vite HUS4-C


Descrizione
Tassello avvitabile a testa svasata e ad alte prestazioni per fissaggi al calcestruzzo e alla muratura (acciaio al carbonio)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa svasata Torx
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Corona SPX-T


Descrizione
Corona di alta qualità per tutti i tipi di calcestruzzo – utilizzabile con DD EC-1 e DD 30-W, con connettore C+
Da utilizzare con
DD 30-W
Materiali di base
Calcestruzzo
Modalità di perforazione
Manuale, Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Corona SPX-T per calcestruzzo abrasivo
Descrizione
Corona di alta qualità per il carotaggio su calcestruzzo molto abrasivo – utilizzabile con DD EC-1 e DD 30-W, (incl. attacco rapido Hilti C+)
Da utilizzare con
DD 30-W
Materiali di base
Calcestruzzo (abrasivo)
Modalità di perforazione
Manuale, Montato su telaio
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Unità di avanzamento automatico DD AF-CA
Descrizione
Unità di alimentazione automatica per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotatura a diamante - utilizzabile per la DD 350-CA e DD 500-CA
Da utilizzare con
DD 350-CA, DD 500-CA
Peso
4.5 kg
Dimensioni (LxPxH)
361 x 193 x 133 mm