Cerca risultati
2886 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"
Filtro

Nuron
- Descrizione
- Attrezzo di brunitura cordless a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la levigatura e la finitura di metalli (piattaforma a batteria Nuron)
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 5: 2450 giri/min.; marcia 6: 2750 giri/min.
- Dimensioni (LxPxH)
- 361 x 212 x 191 mm

- Descrizione
- Inserto di posa per l'installazione di bussole a filetto interno
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Attrezzo di posa per barre filettate a testa esagonale con fiala pre-dosata
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Accessorio per l'inchiodatrice per intelaiature GX 90-WF
- Da utilizzare con (attrezzi)
- GX 90-WF

Nuron
- Descrizione
- Laser autolivellante ad alta visibilità con 3 linee verdi a 360° e più di 15 ore di autonomia per livellare, allineare, squadrare e mettere a piombo (piattaforma a batterie Nuron)
- Precisione
- ±3 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro)
- 80 m (Linee), 130 m (Linee, con ricevitore)
- Tipo batteria
- 22 V


Nuron
- Descrizione
- Attrezzo da taglio cordless e brushless per cartongesso per tagli rapidi, puliti e precisi su pannelli e lamiere sottili (piattaforma batteria Nuron)
- Peso corpo dell'attrezzo
- 1.4 kg
- Materiale base
- Cartongesso
- Livello di pressione sonora (A) misurato
- 79 dB (A)

Nuron
- Descrizione
- Cesoia cordless a doppia lama per tagli rapidi di lamiere e profilati fino a 2,5 mm│12 gauge - con lame Hilti SSH CS incluse (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale
- Lamiera piatta, Profilo C.L.U.
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2.2 kg

- Descrizione
- Connettore per barre filettate (singolo)
- Composizione materiale
- Collegamento, Rondella quadrata: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Rondella: DIN EN ISO 7089; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento, Rondella quadrata 55 µm - DIN EN ISO 1461; Rondella, Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Connettore per barre filettate (doppio)
- Composizione materiale
- Collegamento, Rondella quadrata: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Collegamento, Rondella quadrata 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Piastra per collare zincata a caldo (HDG) per il collegamento di componenti filettati ai binari MQ
- Composizione materiale
- Dado: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Piastra: S235JR - DIN EN 10025, Plastica: PB
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Grasso per lubrificare i mandrini per perforatori, martelli demolitori e demolitori
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Gancio per sospendere le travi MT-70 e MT-80 dalla barra filettata per creare trapezi MEP e HVAC per uso intensivo
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Gancio per sospendere le travi MT-90 e MT-100 dalla barra filettata per creare trapezi MEP e HVAC per uso intensivo
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 4 mm

- Descrizione
- Perno zincato a caldo (HDG) per il rinforzo di sistemi modulari di supporto con barra filettata
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Calibro per la verifica della riutilizzabilità dei tasselli avvitabili nei fissaggi provvisori (HUS4, HUS3, HUS2) per il fissaggio all'avvitatore a impulsi SIW
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio
- Configurazione testa
- N/A
- PROFIS Software
- No

- Descrizione
- Laser combinato con raggio verde a 2 linee e 4 punti per idraulica, livellamento, allineamento e squadratura (piattaforma della batteria da 12 V)
- Precisione
- ±3 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro)
- 40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
- Tempo di funzionamento massimo
- 33 h

- Descrizione
- Seghetto frontale progettato per comuni lavori di demolizione e taglio a misura con vibrazioni ridotte al minimo
- Materiale base
- Metallo, Legno, Minerale
- Lunghezza corsa
- 32 mm
- Numero corse
- 2700 corse/minuto



Nuovo
- Descrizione
- Tassello avvitabile ad alte prestazioni per fissaggi permanenti e provvisori più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa
- Testa esagonale
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA


- Descrizione
- Supporto per ferri di armatura per tasselli avvitabili HUS3
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Collegamento filettato per collari per il fissaggio di collari direttamente sulle travi MT
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3)

Nuron
- Descrizione
- Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
- Temperatura - max
- 500 °C
- Temperatura - min.
- 300 °C
- Peso
- 0.63 kg

- Descrizione
- Piastra di base zincata a caldo (HDG) per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MQ
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Piastra base zincata a caldo (HDG) per carichi medi per fissare barre filettate imperiali con due punti di ancoraggio
- Composizione materiale
- DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Caricabatterie DC multitensione per auto adatto a tutte le batterie Li-ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 14 V, 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 60 w
- Corrente in uscita
- 4 A

- Descrizione
- Inchiodatrice a polvere completamente automatica con caricatore per il fissaggio di chiodi a nastro
- Dimensioni (LxPxH)
- 485 x 69 x 190 mm
- Peso
- 3.63 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
- 13 - 72 mm

- Descrizione
- Accessori per avvitatori per cartongesso
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Inchiodatrice a polvere semi-automatica per uso intensivo, per inserire chiodi a nastro su strutture in acciaio
- Dimensioni (LxPxH)
- 464 x 104 x 352 mm
- Peso
- 4.37 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
- 19 - 21 mm

- Descrizione
- Caricabatterie multitensione compatto adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 90 w
- Corrente in uscita
- 4 A

- Descrizione
- Caricabatterie multitensione rapido adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 350 w
- Corrente in uscita
- 9 A

- Descrizione
- Inchiodatrice a polvere completamente automatica - kit per parete e casseforme
- Dimensioni (LxPxH)
- 485 x 69 x 190 mm
- Peso
- 3.63 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
- 13 - 72 mm

- Descrizione
- Dado esagonale di tipo economico per barre filettate/tasselli
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, Acciaio inox, A2
- Applicazione
- Piastra base

Nuovo
- Descrizione
- Piastre di supporto come base stabile per il fissaggio di materiale stretto con perni filettati a fusione F-BT-MR SN
- Applicazione
- Messa a terra, Grigliati
- Da utilizzare con (attrezzi)
- FX 3
- Composizione materiale
- Ultramid® A3WG10

- Descrizione
- Inchiodatrice completamente automatica, elevata produttività, compatta, per chiodi a nastro
- Dimensioni (LxPxH)
- 404 x 56 x 164 mm
- Peso
- 2.44 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
- 12 - 27 mm

Nuovo
- Descrizione
- Inchiodatrice a polvere completamente automatica, molto versatile, per fissare chiodi singoli
- Dimensioni (LxPxH)
- 475 x 69 x 190 mm
- Peso
- 3.37 kg
- Alimentazione chiodi
- Singolo

Nuovo
- Descrizione
- Tubo di prolunga per avvitatori per cartongesso
- Lunghezza
- 550 mm
- Peso
- 0.85 kg

Nuovo
- Descrizione
- Tubo di prolunga per avvitatori per cartongesso
- Lunghezza
- 570 mm

- Descrizione
- Raccordi riduttori zincati utilizzati per ridurre il diametro delle barre filettate
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Gamma di carico
- Uso normale

- Descrizione
- Staffa per collare in metallo con prigioniero filettato pre-installato per fissaggi elettrici/meccanici per uso leggero su soffitti e da usare con chiodi a nastro
- Materiali di base
- Calcestruzzo, Acciaio
- Condizioni Ambientali
- Interno secco
- Materiale
- Acciaio al carbonio

Nuron
- Descrizione
- Crimpatrice cordless da 12 ton per cavi fino a 750 kcmil │ fino a 300 mm² in alluminio e 400 mm² in rame
- Dimensioni (LxPxH)
- 372 x 105 x 421 mm
- Rotazione testa
- 350 °
- Tempo di ciclo appross.
- 9 s

- Descrizione
- Smerigliatrice angolare da 2000W con interruttore uomo morto, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 230 mm
- Diametro disco
- 230 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 5.26 kg
- Profondità di taglio max
- 68 mm

- Descrizione
- Smerigliatrice angolare da 2700 W con interruttore uomo morto, impugnatura rotante e frizione, per dischi fino a 230 mm
- Diametro disco
- 230 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 6.8 kg
- Profondità di taglio max
- 68 mm




- Descrizione
- Smerigliatrice angolare sottile da 800 W per taglio e smerigliatura (finitura) usando dischi di diametro fino a 125 mm
- Diametro disco
- 125 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 2 kg
- Profondità di taglio max
- 34 mm

- Descrizione
- Perno zincato per il rinforzo di sistemi modulari di supporto con barra filettata
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Smerigliatrice angolare sottile da 850W (230V), 700W (100-110V) con interruttore laterale, per dischi fino a 115 mm
- Diametro disco
- 115 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 2 kg
- Profondità di taglio max
- 24 mm

- Descrizione
- Smerigliatrice angolare da 1300 W con spazzola al carbonio di lunga durata, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 125 mm
- Diametro disco
- 125 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 2.5 kg
- Profondità di taglio max
- 34 mm



- Descrizione
- Piastra base zincata per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MQ
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
- Informazioni addizionali degli accessori
- Attrezzo di coppia per fissare prigionieri filettati X-BT.

- Descrizione
- Smerigliatrice angolare sottile da 850W (230V), 700W (100-110V) con interruttore uomo morto, per dischi fino a 115 mm
- Diametro disco
- 115 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 2 kg
- Profondità di taglio max
- 24 mm

Nuovo
- Descrizione
- Seghetto frontale progettato per lavori seriali di demolizione e taglio a misura estremamente pesanti con vibrazioni ridotte al minimo ed ergonomia avanzata
- Materiale base
- Metallo, Legno, Minerale
- Lunghezza corsa
- 32 mm
- Numero corse
- 2650 corse/minuto



- Descrizione
- Smerigliatrice angolare da 2400 W con interruttore uomo morto, impugnatura rotante e spazzola al carbonio di lunga durata, per dischi fino a 230 mm
- Diametro disco
- 230 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 6.5 kg
- Profondità di taglio max
- 68 mm




Nuron
- Descrizione
- Soffiatore compatto cordless per la rimozione dei detriti di cantiere e la preparazione delle superfici di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
- Volume dell'aria
- 3.114
- Velocità massima dell'aria
- 180 miglia/h
- Velocità minima dell'aria
- 113 miglia/h

- Descrizione
- Piastra morsetto zincata per tubazioni, per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MM
- Classe di prodotti
- Premium
- Composizione materiale
- S355 MC - DIN EN 10149-2
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato

- Descrizione
- Piastra base zincata per fissaggio medio per barre filettate metriche con due punti di ancoraggio
- Composizione materiale
- DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Piastra base zincata per fissaggio medio per barre filettate imperiali con due punti di ancoraggio
- Composizione materiale
- DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Piastra base in acciaio inossidabile per il collegamento di componenti filettati ai binari MQ
- Coppia di serraggio
- 40 Nm
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile

- Descrizione
- Bulloni a U zincati per applicazioni universali di tubazioni
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)


Nuovo
standard
- Descrizione
- Dado flangiato da utilizzare con i prigionieri filettati X-BT-MR
- Applicazione
- Messa a terra
- Da utilizzare con (attrezzi)
- DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protezione anticorrosione
- Acciaio inox A4 (316) o equivalente

Nuron
- Descrizione
- Martello demolitore cordless SDS Max (TE-Y) per la scalpellatura in calcestruzzo o muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (Active Vibration Reduction) (piattaforma batteria Nuron)
- Direzione di lavoro
- Parete
- Tipo mandrino utensile
- TE-Y (SDS Max)
- Peso corpo dell'attrezzo
- 6 kg



- Descrizione
- Piastra collare in acciaio inox per tubazioni, per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MQ
- Composizione materiale
- Dado: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Piastra: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plastica: PB
- Trattamento superficiale
- Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali
- Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)

- Descrizione
- Bulloni a U rivestiti all'esterno per applicazioni universali di tubazioni
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)