Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

2884 Prodotti per "MANDRINI FILETTATI PER TRAPANO AVVITATORE A BATTER"

Filtro
Elemento di collegamento per piastra base MIQC-S
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) per il fissaggio di travi MIQ all'acciaio per applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1462
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Piastra base per punti fissi MGM 2
Descrizione
Piastra base zincata di alta qualità a due fori, per applicazioni di punti fissi a fissaggio leggero (sistema metrico)
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Bombola a gas GC 22
Descrizione
Bombola a gas da usare con inchiodatrice a gas GX 120
Da utilizzare con (attrezzi)
GX 120, GX 120-ME
Sostanze contenute
i-butene, propene, propano
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C
Tassello a battere in acciaio inox HST4-R
Descrizione
Il nostro tassello a espansione cuneiforme più performante per sopportare elevati carichi statici e sismici in calcestruzzo fessurato in interni ed esterni (acciaio inox)
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Attrezzi di installazione
Perforatore a batteria TE 30-22, Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Chiodi per calcestruzzo X-C P8
Descrizione
Chiodo singolo per fissatura al calcestruzzo con inchiodatori
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm
Chiodi per casseforme X-CT DP8
Descrizione
Chiodo singolo per cassaforma per l'uso su calcestruzzo con inchiodatrici
Materiali di base
Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Acciaio
Spessore del materiale di base (calcestruzzo)
80 mm
Protezione anticorrosione
Zincato <20 µm

Nuovo

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-C
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per SDS Plus
Da utilizzare con
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Peso
0.45 kg
Massima profondità di perforazione
105 mm
Scalpelli per piastrelle TE-S TI
Descrizione
Scalpelli autoaffilanti per piastrelle TE-S per raschiare via materiali in superficie
Connettore
TE-S
Applicazione
Rimozione di piastrelle
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.
Morsetto MQB-F (puntone a puntone)
Descrizione
Morsetto zincato a caldo (HDG) per il collegamento a croce di un binario MQ a un altro
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Lame per seghetti frontali per il taglio di metallo di spessore medio
Descrizione
Lame per seghetto frontale per il taglio di metallo spesso 3-8 mm (1/8 - 5/16")
Classe di prodotti
Standard
Gambo
Gambo universale 1/2"
Denti per pollice
14
Tassello a vite HUS3-C 6
Descrizione
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa svasata)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa svasata Torx
Riutilizzabile (e rimovibile)
Non possibile
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Scalpelli per piastrelle TE-Y TI


Descrizione
Scalpelli autoaffilanti per piastrelle SDS Max (TE-Y) per raschiare via materiali in superficie
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Applicazione
Rimozione di piastrelle
Classe di prodotti
Premium
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Aspiratore per polvere Classe M VC 20M-X
Descrizione
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 15 litri
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Vuoto max.
24.5 kPa
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Aspiratore per polvere Classe L VC 20L-X
Descrizione
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 15 litri
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Vuoto max.
24.5 kPa
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Attrezzo di tracciamento 2D per cantiere PMD 200
Descrizione
Intuitivo attrezzo laser per tracciamento 2D per marcare facilmente la posizione delle guide per cartongesso in geometrie semplici e complesse in ambienti interni
Precisione
±3 mm a 25 m
Distanza operativa max. (diametro)
50 m (Linee)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Bombola a gas GC 42
Descrizione
Bombola a gas ad alta pressione da usare con inchiodatrice a gas GX 3
Da utilizzare con (attrezzi)
GX 3, GX 3-ME
Sostanze contenute
i-butene, propene, propano
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C

Nuovo

Aspiratore per polvere Classe L VC 60L-X
Descrizione
Aspiratore per la polvere potente, ideale per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido/secco), con serbatoio da 60 litri.
Vuoto max.
25.4 kPa
Volume d'acqua
48 l
Capacità contenitore
60 l
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Aspiratore per polvere Classe M VC 20M-X
Descrizione
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 15 litri – aspiratore certificato ACD.
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Vuoto max.
24.5 kPa
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Prolunga per punta TE-FY (SDS Max)
Descrizione
Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
Tipo
Estensione/prolunga
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).

Nuovo

Raccordo a U MT-CC-70 OC
Descrizione
Morsetto per collegamento incrociato di una trave MT a un'altra trave/binario, per uso esterno con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Slitta a rulli MRG 2,0-R
Descrizione
Slitta a rulli in acciaio inossidabile, di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Slitta a rulli MRG 2,0-F
Descrizione
Connessione slitta zincata a caldo (HDG) di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-D
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per foratura di calcestruzzo e muratura con tutti i tipi di perforatore
Tipo di attrezzo
Perforatore SDS-Max, Perforatore SDS-Plus
Peso
0.26 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
5 - 55 mm
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-Y (SDS Max)
Aspiratore per polvere Classe M VC 40M-X
Descrizione
Aspiratore per polvere potente con grande contenitore e maniglia di spinta per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 30 litri.
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Vuoto max.
24.5 kPa
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Aspiratore per polvere Classe L VC 40L-X
Descrizione
Aspiratore per polvere potente con grande contenitore e maniglia di spinta per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 30 litri.
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Vuoto max.
24.5 kPa
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Supporto per uso intensivo MT-B-GS AB OC
Descrizione
Rinforzo e piastra di base regolabili zincati a caldo, per uso intensivo, adatti a travi, calcestruzzo e acciaio
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
10 mm
Tassello a vite HUS3-PS 6
Descrizione
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa bombata piccola)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa appiattita
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, VDS
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per scalpellatura del calcestruzzo con demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
Da utilizzare con
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Aspiratore necessario
Adatto per la foratura
No
Aspiratore per polvere Classe M VC 40M-X
Descrizione
Aspiratore per polvere potente con grande contenitore e maniglia di spinta per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 30 litri – aspiratore certificato ACD.
Flusso d'aria motore singolo
74 l/s
Flusso d'aria all'estremità del tubo
39 l/s
Vuoto max.
24.5 kPa
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa

Nuovo

Binario per ganci MFT-HP 22.5
Descrizione
Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
Altezza
63.5 mm
Larghezza
22.5 mm
Lunghezza
6000 mm
Slitta a rulli MRG-D6-F (doppia)
Descrizione
Slitta a rulli, doppia connessione, zincata a caldo (HDG), di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Viti autoperforanti per cartongesso S-DD 01 B M1
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 03 B M1
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al legno
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
Kit per compressione cunei CFS-T EMC
Descrizione
Kit per compressione cunei per formare in modo rapido e facile una sigillatura a tenuta ed efficace dentro a un telaio di attraversamento cavi quando è necessaria una compatibilità elettromagnetica
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Set knockout NPU (1/2 a 2") o (2-1/2 a 4")
Descrizione
Set di matrici, punzoni e perni di trazione per punzonare fori di condotte di diametro ½ - 4" in acciaio fino a 10 gauge
Nessun dato tecnico disponibile
Tassello in metallo per isolamento IDMS
Descrizione
Tassello di isolamento economico in metallo per il fissaggio di materiali isolanti quando è necessaria una resistenza alla corrosione e al fuoco
Materiali di base
Muratura (solida), Muratura (forata), Calcestruzzo (duro)
Principio di funzionamento
Tassello a battuta
Materiale di isolamento
Lana minerale, Pannello morbido (per es. EPS), Legno duro (per es. XPS, PUR, PIR)
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
Modulo per cavi CFS-T-SBS
Descrizione
Moduli per sigillare cavi/tubi dentro a un telaio di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C

Nuovo

Sega a tazza con punta in carburo


Descrizione
Sega a tazza con testa in carburo dalla massime prestazioni, per tagliare una vasta gamma di materiali, inclusi l'acciai inox e la ghisa
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo morbido
Collegamento per piastra piatta MQV-T-F
Descrizione
Collegamento per piastra piatta zincata a caldo (HDG) per unire i binari ad angoli retti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Collare per uso intensivo MP-M-F
Descrizione
Collare standard per tubi zincato a caldo (HDG), non isolato, per carichi pesanti (sistema metrico)
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-M
Descrizione
Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere
Da utilizzare con
TE 7, TE 7-A, TE 7-C
Peso
0.9 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
4 - 16 mm
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).

Nuovo

Componente per barre MT-C-LS OC
Descrizione
Componente per realizzazione di campate lunghe con MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Punta per perforatore sistema metrico TE-CX (SDS Plus)
Descrizione
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema metrico)
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Punta per perforatore sistema imperiale TE-CX (SDS Plus)
Descrizione
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema imperiale)
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Supporti a collare MI-PS 1/1
Descrizione
Supporto a collare zincato a caldo (HDG) per tubo singolo, per il fissaggio dei tubi DN 25-150 alle travi MI in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Tassello a vite HUS3-PL 6
Descrizione
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa bombata grande)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa appiattita
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, VDS
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Staffa per condotte di ventilazione MVA-Z
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione leggere sopraelevate
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Staffa per condotte di ventilazione MVA-ZC
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione medie sopraelevate
Abbattimento acustico
12 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Etichetta per la localizzazione GPS AI T400
Descrizione
Le etichette GPS AI T400, robuste e facili da installare, consentono di gestire, localizzare e tracciare i beni in cantiere con Hilti ON!Track
Dimensioni (LxPxH)
84 x 63 x 24 mm
Classe di protezione IP
IP 68
Comunicazione standard
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Set chiavi a bussola 1/2" S-NSD
Descrizione
Set chiavi a bussola per il serraggio di viti e tasselli
Connettore
1/2" quadrato
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
MVA-L staffa per condotte di ventilazione
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione direttamente ai soffitti
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Chiave a bussola corta SI-S 3/8"
Descrizione
Chiave a bussola corta da 3/8" (pollici) per stringere viti e tasselli
Connettore
3/8" quadrato
Corto/lungo
Corto
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Staffa per condotte di ventilazione MVA-LC
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio o l'aggancio di condotte di ventilazione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
12 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Chiave a bussola X-NSD 1/4"-16mm
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Inserto per fissare prigionieri filettati X-BT-MF M10.
Batteria B22 2.6 22V


Descrizione
Batteria Li-ion compatta da 22 V 2,6 Ah
Capacità batteria
2,6 Ah
Peso
0.49 kg
Dimensioni (LxPxH)
135 x 94 x 53 mm
Punta a gradini TX-BT 4.7/7
Descrizione
Punta a gradini per un'accurata pre-foratura di fori per chiodi X-BT di nuova generazione
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
8 mm

Nuovo

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-5
Descrizione
Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere durante la foratura o la scalpellatura con il perforatore cordless TE 5-22
Peso
1.18 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
4 - 20 mm
Massima profondità di perforazione
135 mm

Nuovo

Gancio a soffitto MW-C


Descrizione
Gancio multifunzione per il fissaggio di sistemi di sospensione con cavo MW a una qualsiasi superficie verticale, orizzontale o inclinata
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Profilo per giunti orizzontali MFT-PJH
Descrizione
Profilo per ricoprire il giunto tra due pannelli orizzontali
Lunghezza
2500 mm
Composizione materiale
Alluminio
Piastra base per punti fissi MGM 2-F
Descrizione
Piastra base zincata a caldo (HDG) a 2 fori di alta qualità per applicazioni di punti fissi a fissaggio leggero (sistema imperiale)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Mostra 601 - 660 di 2884 Prodotti