Cerca risultati
942 Prodotti per "c2c"
Filtro
Nuron
- Descrizione
- Pressatubi in linea cordless compatto, leggero e veloce, compatibile con ganasce intercambiabili da 19 kN (piattaforma a batteria Nuron)
- Forza di compressione
- 19 kN
- Da utilizzare con ganasce
- NPR PM mini press jaws
- Capacità di compressione di tubi in metallo
- 35 mm
Nuron
- Descrizione
- Pressatubi in linea cordless versatile e confortevole, compatibile con ganasce e anelli intercambiabili da 32 kN (piattaforma a batteria Nuron)
- Forza di compressione
- 32 kN
- Da utilizzare con ganasce
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Capacità di compressione di tubi in metallo
- 54 mm
Nuron
- Descrizione
- Attrezzo di pressatura cordless con impugnatura a pistola, veloce e ben bilanciato, compatibile con ganasce e anelli intercambiabili da 32 kN (piattaforma batterie Nuron)
- Forza di compressione
- 32 kN
- Da utilizzare con ganasce
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Capacità di compressione di tubi in metallo
- 54 mm
Nuron
- Descrizione
- Attrezzo di pressatura cordless per uso intensivo con impugnatura a pistola, compatibile con ganasce e anelli intercambiabili da 32 kN (piattaforma a batteria Nuron)
- Forza di compressione
- 32 kN
- Da utilizzare con ganasce
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Capacità di compressione di tubi in metallo
- 108 mm
Nuron
- Descrizione
- Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di profilati metallici con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale
- Profilo C.L.U., Lamiera ondulata, Lamiera piatta, Lamiera trapezoidale
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2 kg
- Descrizione
- Rivettatrice cordless da 22V alimentata con batterie Li-ion, per lavori d'installazione e produzione industriale usando rivetti di diametro massimo 4,8 mm (fino a 5.0 mm per rivetti in alluminio)
- Gamma diametro rivetto
- 2.4 - 5 mm
- Materiale rivetto
- Alluminio, Acciaio inox, Acciaio
- Dimensioni nasello
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Nuovo
- Descrizione
- Pressatubi compatta a batteria 22 V per tubi in metallo fino a 35 mm e tubi in plastica fino a 40 mm
- Forza di compressione
- 19 kN
- Da utilizzare con ganasce
- NPR PM **
- Capacità di compressione di tubi in metallo
- 35 mm
Nuron
- Descrizione
- Dosatore di ancorante chimico ibrido/epossidico alimentato a batteria con funzioni intelligenti per aumentare la velocità, la sicurezza e ridurre gli scarti (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo batteria
- 22 V
- Dimensioni (LxPxH)
- 440 x 120 x 230 mm
- Tipo di dispenser
- Batteria
- Descrizione
- Dispenser a batteria per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici
- Tipo batteria
- 22 V
- Tipo di dispenser
- Batteria
- Descrizione
- Ganasce per raccordi a pressare di tipo V fino a 54 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-22/A.
- Profilo di pressatura
- V
- Intervallo di manutenzione
- 1 anno
- Descrizione
- Premere gli anelli per i raccordi di compressione del profilo a U fino a 110 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-22/A.
- Profilo di pressatura
- U
- Intervallo di manutenzione
- 1 anno
- Descrizione
- Anello di pressatura per raccordi a pressare – profilo TH fino a 63 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-22/A.
- Profilo di pressatura
- TH
- Intervallo di manutenzione
- 1 anno
Nuron
- Descrizione
- Laser autolivellante ad alta visibilità con 3 linee verdi a 360° e più di 15 ore di autonomia per livellare, allineare, squadrare e mettere a piombo (piattaforma a batterie Nuron)
- Precisione
- ±3 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro)
- 80 m (Linee), 130 m (Linee, con ricevitore)
- Tipo batteria
- 22 V
- Descrizione
- Robusta livella laser rotante esterna con funzioni automatiche di livellamento, allineamento, pendenza e squadratura da grandi distanze (piattaforma della batteria Nuron)
- Precisione
- ±1.5 mm a 30 m
- Classe laser
- < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
- ±5(± 8.7%) °
- Descrizione
- Robusta livella laser rotante per interni con raggio verde altamente visibile e funzioni automatiche per livellamento, allineamento, pendenza e squadratura (piattaforma Nuron)
- Precisione
- ±1.5 mm a 30 m
- Classe laser
- < 4,85 mW, 510 - 530 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
- ±5(±8.7%) °
- Descrizione
- Livello ottico per lavori quotidiani di livellamento con zoom 20x
- Ingrandimento
- 20 x
- Tipo di compensatore
- Ammortizzazione pneumatica
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)
- Descrizione
- Livello ottico per lavori quotidiani di livellamento con zoom 28x
- Ingrandimento
- 28 x
- Tipo di compensatore
- Ammortizzazione pneumatica
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)
- Descrizione
- Tester per il carico di prova e la determinazione della resistenza all'estrazione dei tasselli e degli ancoraggi DX
Nessun dato tecnico disponibile
- Descrizione
- Esoscheletro indossabile che aiuta ad alleviare l'affaticamento delle spalle e del collo quando si lavora sopra il livello delle spalle. Adatto a circonferenza bicipite fino a 40 cm (16")
Nessun dato tecnico disponibile
- Descrizione
- Bilanciatore per attrezzi edili indossabile con distribuzione attiva del peso per una manipolazione a gravità zero durante le applicazioni di demolizione e foratura pesante di muri (piattaforma batteria Nuron)
- Misura nastro
- 1800 mm
- Peso
- 7.75 kg
- Carico massimo
- 17 kg
Nuron
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 3.9 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale
- 10 - 25 mm
- Energia singolo impatto
- 3.8 J
Nuron
- Descrizione
- Attrezzo di foratura e avvitatura per la pre-foratura di fori precisi e l'installazione di perni avvitabili S-BT (piattaforma batteria Nuron)
- giri/min.
- 2000 giri/min.
- Coppia max
- 85 Nm
- Tipo mandrino
- Mandrino senza chiavetta
Nuron
- Descrizione
- Sega a nastro a doppio azionamento per tagli profondi precisi, silenziosi e praticamente privi di scintille, fino a 127 mm│5" di profondità di taglio (piattaforma a batteria Nuron)
- Materiale base
- Metallo, Acciaio inox, Ghisa., Alluminio, Acciaio al carbonio
- Peso corpo dell'attrezzo
- 6.32 kg
- Livello di pressione sonora (A) misurato
- 75 dB (A)
Nuovo
- Descrizione
- Inchiodatrice a batteria 22V per il fissaggio dei prigionieri filettati X-BT
- Dimensioni (LxPxH)
- 490 x 134 x 255 mm
- Peso corpo dell'attrezzo
- 3.452 kg
- Alimentazione chiodi
- Barra filettata corta
- Descrizione
- Inchiodatrice a batteria da 22 V per applicazioni elettriche e meccaniche
- Dimensioni (LxPxH)
- 473 x 134 x 280 mm
- Peso corpo dell'attrezzo
- 3.331 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
- 14 - 24 mm
Nuovo
- Descrizione
- Inchiodatrice a batteria 22V per il fissaggio di prigionieri filettati X-BT
- Dimensioni (LxPxH)
- 480 x 134 x 255 mm
- Peso corpo dell'attrezzo
- 3.428 kg
- Alimentazione chiodi
- Barra filettata corta
- Descrizione
- Ganasce di taglio per ACSR fino a 22mm.
Nessun dato tecnico disponibile
- Descrizione
- Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici e sismici impegnativi su calcestruzzo fessurato (acciaio inox A4, rondella maggiorata)
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A4
- Configurazione testa
- Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test
- FM (Factory Mutual)
- Descrizione
- Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici e sismici impegnativi su calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio, rondella maggiorata)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio
- Configurazione testa
- Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test
- FM (Factory Mutual)
- Descrizione
- Sigillatura per l'anello raccogliacqua DD-WC-SM per diametri di corona da 24 mm (15/16") a 162 mm (6 3/8")
- Tipo di accessorio
- Dischi di tenuta
- Da utilizzare con
- DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Descrizione
- Sigillatura per l'anello raccogliacqua DD-WC-ML per diametri di corona da 24 mm (15/16") a 250 mm (9 13/16")
- Tipo di accessorio
- Dischi di tenuta
- Da utilizzare con
- DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Set misti di punte per scalpello per TE 3000 di terza generazione e altri attrezzi con connettore HEX 28 (H28) e morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Ultimate
Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Punte di scalpello piatte autoaffilanti per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Ultimate
standard
- Descrizione
- Punte scalpello piatte ultra-robuste per cesellare/incanalare nel calcestruzzo e nella muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Larghezza
- 38 mm
- Classe di prodotti
- Standard
- Descrizione
- Strumento di regolazione barra per inserire picchetti di terra utilizzando gli attrezzi demolitori di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H28 (HEX 28)
- Applicazione
- Avvitamento di aste e perni
- Classe di prodotti
- Premium
premium
- Descrizione
- Costipatore ultra robusto per compattare terra e asfalto utilizzando gli attrezzi demolitori di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione
- Compattazione
- Classe di prodotti
- Premium
ultimate
- Descrizione
- Scalpelli di scanalatura auto-affilanti per raschiare via schizzi di saldatura, fuoriuscite da casseforme e altri residui utilizzando gli attrezzi di demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione
- Scrostatura, Canalizzazione
- Classe di prodotti
- Ultimate
standard
- Descrizione
- Scalpelli di scanalatura per raschiare via schizzi di saldatura, fuoriuscite da casseforme e altri residui utilizzando gli attrezzi di demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione
- Scrostatura, Canalizzazione
- Classe di prodotti
- Standard
- Descrizione
- Scalpelli per sistema di taglio per asfalto extra affilati per una più rapida e precisa frantumazione dell'asfalto o della ghiaia dura con gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con pinza
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione
- Taglio di asfalto
- Classe di prodotti
- Premium
- Descrizione
- Scalpello piatto per argilla extra affilato per lo scavo e l'allentamento del terreno con gli attrezzi da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione
- Sbancamento
- Classe di prodotti
- Premium
Nuovo
premium
- Descrizione
- Lama premium per il taglio a freddo e a bassa rumorosità di metallo e plastica con seghe a nastro a taglio profondo SB 6-22
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso, Plastica
- Classe di prodotti
- Premium
Nuron
- Descrizione
- Batteria compatta e leggera Li-ion da 22 V per uso leggero utilizzando elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.55 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 133 x 82 x 48 mm
Nuron
- Descrizione
- Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un equilibrio ottimale tra peso, potenza e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.76 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 155 x 87 x 53 mm
Nuron
- Descrizione
- Batteria agli ioni di litio da 22 V di maggiore durata, con autonomia prolungata e potenza superiore utilizzabile con gli elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 5,2 Ah
- Peso
- 0.91 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 133 x 82 x 67 mm
Nuron
- Descrizione
- Batteria agli ioni di litio da 22 V di ultima generazione, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per uso intensivo
- Capacità batteria
- 8,0 Ah
- Peso
- 1.31 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 156 x 87 x 76 mm
Nuovo
- Descrizione
- Batteria Li-ion compatta ad alta potenza da 22 V 4,0 Ah
- Capacità batteria
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.69 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 136 x 97 x 60 mm
ultimate
- Descrizione
- Punte di scalpello con gambo poligonale per una demolizione più rapida di calcestruzzo e muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Ultimate
standard
- Descrizione
- Punte di scalpello per la frantumazione/rottura di calcestruzzo e muratura usando gli attrezzi da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti
- Standard
- Descrizione
- Lama da taglio obliquo per finitura fine del legno (12” | 305 mm) con denti in carburo, per tagli precisi e puliti nelle travi in legno con la nostra sega da taglio obliquo cordless SM 60-22
- Classe di prodotti
- Ultimate
Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Lama per tagliamuri di elevata qualità (5 kW) progettata per tagli ad alta velocità e lunga durata nel cemento armato (alberino 25,4)
- Materiale base
- Calcestruzzo, Cemento armato
- Tipo di segmento
- Equidist
- Funzionamento a secco o ad acqua
- Ad acqua
- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (5.8 CS HDG)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, HDG (zincato a caldo/sherardizzato)
- Condizioni ambientali
- Esterni (più di 1 km dalla costa), Interno con condensazione temporanea
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (5.8 CS)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali
- Interno secco
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (8.8 CS HDG)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, HDG (zincato a caldo/sherardizzato)
- Condizioni ambientali
- Esterni (più di 1 km dalla costa), Interno con condensazione temporanea
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Descrizione
- Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (8.8 CS)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali
- Interno secco
- Materiali di base
- Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con flangia calettata per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 15 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, HTU (binario gettato in opera)
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con flangia calettata per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 15 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio
Nuovo
- Descrizione
- Binario MQ zincato, altezza 21 mm, per applicazioni per carichi leggeri/medi
- Approvazioni
- ETA
- Altezza
- 21.5 mm
- Composizione materiale
- S280GD+Z140-M-A-C secondo DIN EN 10346 2009.7
Nuovo
- Descrizione
- Binario puntone leggero, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio S280 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
- Descrizione
- Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A4) per applicazioni per carichi medi-pesanti
- Altezza
- 41 mm
- Spessore materiale
- 2 mm
- Composizione materiale
- Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Descrizione
- Binario d'installazione doppio MQ zincato per applicazioni per carichi pesanti
- Altezza
- 41.2 mm
- Spessore materiale
- 2 mm
- Composizione materiale
- S250GD - DIN EN 10346