Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

2099 Prodotti per "lama sega a nastro sb"

Filtro

Nuovo

Ganasce per pressatura NPR PS V
Descrizione
Ganasce per raccordi a pressare di tipo V fino a 54 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-22/A.
Profilo di pressatura
V
Intervallo di manutenzione
1 anno

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR G
Descrizione
Anelli di pressatura per raccordi a pressare – profilo G fino a 75 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
G(Geberit)
Intervallo di manutenzione
1 anno

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR M
Descrizione
Anello di pressatura per raccordi a pressare – profilo M fino a 108 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
M(Geberit)
Intervallo di manutenzione
1 anno

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR V
Descrizione
Anelli di pressatura per raccordi a pressare – profilo V fino a 108 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
V
Intervallo di manutenzione
1 anno
Trapano avvitatore UD 16
Descrizione
Trapano avvitatore elettrico a due velocità, a coppia elevata per applicazioni in legno
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 900 giri/min.; marcia 2: 2500 giri/min.
Coppia massima (giunto morbido/duro)
80 Nm (Tubo molle)

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR TH
Descrizione
Anello di pressatura per raccordi a pressare – profilo TH fino a 63 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-22/A.
Profilo di pressatura
TH
Intervallo di manutenzione
1 anno
Vibratore interno NCV
Descrizione
Frusta interna per vibratori per calcestruzzo da utilizzare con i vibratori per calcestruzzo a zaino Hilti NCV 10-22 alimentati a batteria (piattaforma a batteria Nuron)
Classe di protezione IP
IP 67 (fruste NCV 10-22)

Nuovo

Ganasce per pressatura NPR PS U
Descrizione
Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo a U fino a 50 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
U
Intervallo di manutenzione
1 anno
Scanalatrice diamantata DCH 180-SL
Descrizione
Scanalatrice diamantata manuale elettrica a secco, per tagli paralleli fino a 60 mm di profondità
Profondità di taglio
60 mm
Larghezza di taglio max
60 mm
Diametro disco
185 mm
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuron

Serbatoio acqua DWP 15-22


Descrizione
Serbatoio di alimentazione dell'acqua a batteria per taglio/carotaggio a umido (piattaforma batterie Nuron)
Tipo di accessorio
Tubi flessibili alimentazione idrica
Pressione dell'acqua
600000 Pa
Livello di potenza sonora delle emissioni (A)
89 dB (A)

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR U
Descrizione
Premere gli anelli per i raccordi di compressione del profilo a U fino a 110 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-22/A.
Profilo di pressatura
U
Intervallo di manutenzione
1 anno
Carotatrice DD 110-D
Descrizione
Carotatrice diamantata compatta e leggera per foratura manuale a secco in muratura fino a 160 mm
Gamma di diametri
16 - 162 mm
Materiale base
Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Laser multilinea PM 30-MG
Descrizione
Laser multilinea a 3 linee verdi a 360° per lavori idraulici, di livellamento, allineamento e squadro
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
-4.0/ +4.0° °
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Perforatore TE 3-C
Descrizione
Potente perforatore elettrico SDS plus a tre modalità per perforazione a percussione, perforazione solo rotante e scalpellatura
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
3 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
6 - 16 mm
Energia singolo impatto
2.5 J
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-C (SDS Plus)

Nuron

Pm 50MG-22 laser multilinea


Descrizione
Laser autolivellante ad alta visibilità con 3 linee verdi a 360° e più di 15 ore di autonomia per livellare, allineare, squadrare e mettere a piombo (piattaforma a batterie Nuron)
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
80 m (Linee), 130 m (Linee, con ricevitore)
Tipo batteria
22 V
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Perforatore TE 3-M
Descrizione
Potente perforatore multifunzione con impugnatura a pistola e a triplice modalità SDS Plus (TE-C) con funzione di scalpellatura
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
3.1 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
6 - 16 mm
Energia singolo impatto
2.5 J
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-C (SDS Plus)

Nuovo

Cutter blade SSH CS 1,5-2,5 (2) retta
Descrizione
Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Taglio Bars SSH (2)


Descrizione
Parti di ricambio e accessori opzionali per cesoie a batteria Hilti, incluse lame di taglio, chip clipper di ricambio e valigette per attrezzi
Nessun dato tecnico disponibile
Levigatrice eccentrica WFE 450
Descrizione
Levigatrice eccentrica a cavo con cuscinetto rotondo
Diametro platorello
150 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.2 kg
Velocità di oscillazione - range
10000 - 20000 giri/min.
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
Dispenser manuale cartuccia rigida HIT
Descrizione
Dispenser manuale per resine a cartuccia rigida
Tipo di dispenser
Manuale

Nuovo

Laser di alta precisione con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CGE
Descrizione
Laser combinato con raggio verde di alta precisione a 2 linee e 4 punti per messa a piombo, livellamento, allineamento e squadratura
Precisione
±2 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Collegamento profilo MFT-S2S
Descrizione
Collegamento per la connessione di profili S2S
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

Vibratore per calcestruzzo cordless NCV 4-22
Descrizione
Vibratore per calcestruzzo portatile cordless con motore brushless per la compattazione di piccole gettate (piattaforma a batteria Nuron)
Frequenza di vibrazione
15.000 VPM
Diametro testa
28 mm
Lunghezza tubo flessibile
1 m
Carotatrice DD 160
Descrizione
Carotatrice a diamante compatta ma potente per carotatura di calcestruzzo con telaio con diametro da 25 a 202 mm (31/32 -7- 15/16")
Gamma di diametri
25 - 202 mm
Telaio per carotatrice
Dimensioni della piastra base e peso del sistema basati sull'uso del telaio SFL
Materiale base
Calcestruzzo
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Tagliamuri DST 10-CA


Descrizione
Tagliamuri elettrico leggero con sistema automatico Cut Assist, telecomando wireless ed e-box interna per il taglio di pareti a secco e a umido
Diametro lama - range
600 - 1200 mm
Fonte di alimentazione
Elettrico
Telecomando
A batteria
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Ganasce per pressatura NPR PS MP
Descrizione
Ganasce di pressatura per raccordi di pressatura profili di muro spesso fino a 1". Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Nessun dato tecnico disponibile
Anello per pressatura NPR PR MP
Descrizione
Anelli di pressatura per raccordi di pressatura profili di muro spesso fino a 4". Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
MP (Megapress, Powerpress)
Ganasce di taglio NCT J ACSR
Descrizione
Ganasce di taglio per ACSR fino a 22mm.
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

Martello pneumatico cordless TE 2000-22
Descrizione
Martello pneumatico a batteria potente e leggero per la frantumazione del calcestruzzo e altri lavori di demolizione (piattaforma batteria Nuron)
Direzione di lavoro
Pavimento
Tipo mandrino utensile
TE-S
Peso corpo dell'attrezzo
17.4 kg
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-S
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività

Nuron

Seghetto frontale SR 4-22 utilizzabile con una sola mano
Descrizione
Seghetto frontale a batteria brushless compatto e leggero, utilizzabile con una sola mano per le demolizioni quotidiane e per tagli rapidi e precisi (piattaforma a batteria Nuron)
Materiale base
Legno con metallo, Legno con chiodi, Compositi in legno, Legno, Acciaio, Acciaio inox, Pannello a sandwich, Compensato, Plastica, Lamiera metallica, Metallo, Muratura, Mattone cavo, Cartongesso, Ghisa.
Lunghezza corsa
23 mm
Numero corse
3000 corse/minuto
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
Set punte HSS-G
Descrizione
Set di punte rettificate di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
Connettore
Gambo morbido
DIN
DIN 338
Kit inchiodatrice DX 6
Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica - kit per parete e casseforme
Dimensioni (LxPxH)
485 x 69 x 190 mm
Peso
3.63 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
13 - 72 mm

Nuovo

Inchiodatrice DX 6-F8


Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica, molto versatile, per fissare chiodi singoli
Dimensioni (LxPxH)
475 x 69 x 190 mm
Peso
3.37 kg
Alimentazione chiodi
Singolo

Nuovo

Sistema di gestione dell'acqua DD-WMS 100
Descrizione
Una singola unità per la fornitura di acqua di raffreddamento, per la raccolta e il filtraggio di acque di scarico prodotte da sistemi di carotaggio a diamante.
Volume di riempimento
14 l
Volume d'acqua fornito per il riempimento
100 l
Portata
2 l/min

Nuovo

Piastra modulare MT-P-G OC
Descrizione
Piastra modulare per il montaggio di strutture modulari su acciaio strutturale senza necessità di fissaggio diretto
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
12 mm
Inchiodatrice DX 351 M&E
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, compatta, per fissaggi meccanici ed elettrici
Dimensioni (LxPxH)
404 x 56 x 164 mm
Peso
2.2 kg
Alimentazione chiodi
Singolo
Laser punto PM 2-PE
Descrizione
Laser a piombo ad alta precisione con 2 punti e raggio rosso
Precisione
±1.5 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
30 m (Punti)
Tempo di funzionamento massimo
50 h
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Carotatrice DD 30-W
Descrizione
Carotatrice diamantata compatta e leggera per carotaggio manuale ad acqua di tasselli pesanti e ferri di armatura a uso intensivo con diametri da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
Gamma di diametri
8 - 35 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Muratura
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione portatile o su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Carotatrice DD 250-CA


Descrizione
Carotatrice a diamante avanzata per uso intensivo con unità opzionale di avanzamento automatico Cut Assist per carotare fori di diametri da molto piccoli a grandi di 12-500 mm (1/2" - 20”)
Gamma di diametri
12 - 500 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato, Asfalto
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Set attrezzi DSW-TS30
Descrizione
Set attrezzi per seghe a filo Hilti
Tipo di accessorio
Set attrezzi
Scanner inventario AI G125
Descrizione
Gateway per l'inventario del magazzino, fornisce una soluzione completa per il tracciamento e la gestione delle attrezzature a magazzino in (Hilti ON!Track)
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Inchiodatrice per fissaggio di grigliati DX 6-GR
Descrizione
Inchiodatrice a polvere completamente automatica per il fissaggio di grigliati e piastre diamantate
Dimensioni (LxPxH)
491 x 69 x 190 mm
Peso
3.42 kg
Alimentazione chiodi
Barra filettata corta
Ganasce di taglio NCT J CUAL
Descrizione
Ganasce di taglio per cavi in rame e alluminio fino a 33mm.
Nessun dato tecnico disponibile
Carotatrice DD 350-CA
Descrizione
Carotatrice a diamante per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura con telaio in diametri da 52 a 500 mm (2-1/16 - 19-11/16")
Gamma di diametri
52 - 500 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Trapano avvitatore UD 30
Descrizione
Trapano avvitatore elettrico a due velocità, con giri/minuto elevati, per applicazioni in metallo
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 1200 giri/min.; marcia 2: 3300 giri/min.
Coppia massima (giunto morbido/duro)
51 Nm (Tubo molle)
Misuratore laser PD-E
Descrizione
Misuratore laser per esterni con mirino ottico integrato per misurazioni fino a 200 m
Intervallo di misurazione
0 m - 200 m
Precisione di misurazione
1.0 mm
Funzioni di misurazione
Misurazione singola e continua, Modalità da esterno, Livello digitale dell'acqua
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Fotocamera termica PT-C
Descrizione
Telecamera a infrarossi per termografia per ispezionare applicazioni elettriche, meccaniche, di tubazioni e HVAC
Temperatura - range
-20 °C - 600 °C
Precisione di misurazione
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Risoluzione della temperatura
0.1 °C
Carotatrice DD 500-CA
Descrizione
Carotatrice a diamante trifase per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura in calcestruzzo con telaio in diametri da 82 a 600 mm (3-7/32 - 23-5/8")
Gamma di diametri
82 - 600 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]
Attrezzo di stampaggio per metallo DX 462 HM
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, per marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
Dimensioni (LxPxH)
545 x 56 x 164 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
0 - 0 mm
Attrezzo di stampaggio per metallo DX 462 CM
Descrizione
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, per marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
Dimensioni (LxPxH)
608 x 72 x 180 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
0 - 0 mm
Misuratore laser PD-S
Descrizione
Misuratore laser di facile utilizzo, per misurazioni di distanze e aree fino a 60 m
Intervallo di misurazione
0.2 m - 60 m
Precisione di misurazione
1.5 mm
Funzioni di misurazione
Misurazione singola e continua

Nuovo

Set punte diamantate S-BS (D)
Descrizione
Set di inserti punta diamantati ad alto rendimento per applicazioni con giunti duri
Lunghezza
25 mm
Set inserti punta avvitatore S-BS (S)
Descrizione
Set di inserti punta per avvitatore standard per applicazioni con giunti morbidi
Nessun dato tecnico disponibile
Laser multilinea PM 40-MG
Descrizione
Laser multilinea a 4 linee per lavori idraulici, di livellamento, allineamento e squadro con raggio verde
Precisione
±2 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Range autolivellamento (a temperatura ambiente)
-3.0/ +3.0° °
               Prestazioni di misurazione uniche Il funzionamento di Hilti Pulse Power arriva fino a 1 milione di impulsi al secondo, permettendo letture altamente affidabili anche nelle condizioni più difficili
Perforatore TE 2-M
Descrizione
Martello perforatore SDS Plus (TE-C) compatto multifunzione a tre modalità - per perforazione con e senza percussione
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.9 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
4 - 12 mm
Energia singolo impatto
1.8 J
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-C (SDS Plus)
Seghetto frontale WSR 900-PE
Descrizione
Seghetto frontale progettato per comuni lavori di demolizione e taglio a misura con vibrazioni ridotte al minimo
Materiale base
Metallo, Legno, Minerale
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2700 corse/minuto
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi

Nuovo

Attuatore NPR PA


Descrizione
Attuatori per anelli di pressatura NPR PR. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
n/a
Intervallo di manutenzione
1 anno

Nuovo

Laser con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CG
Descrizione
Laser combinato con raggio verde a 2 linee e 4 punti per idraulica, livellamento, allineamento e squadratura
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
8 h
Smerigliatrice angolare AG 230-20D
Descrizione
Smerigliatrice angolare da 2000W con interruttore uomo morto, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 230 mm
Diametro disco
230 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
5.26 kg
Profondità di taglio max
68 mm
Smerigliatrice angolare AG 230-27DB
Descrizione
Smerigliatrice angolare da 2700 W con interruttore uomo morto, impugnatura rotante e frizione, per dischi fino a 230 mm
Diametro disco
230 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
6.8 kg
Profondità di taglio max
68 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
Mostra 781 - 840 di 2099 Prodotti