IL TUO BUSINESS A PORTATA DI CLICKScopri tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più

Supporti per tubazioni

Morsetti per tubi, supporti a collare, U-bolt, supporti per tubi, staffe e altri elementi di sostegno per strutture di tubi in sistemi di supporto modulari

Filtro

44 Prodotti

Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per applicazioni leggere
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Collare per tubi standard zincato con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni per carichi medi
Collare zincato di alta qualità con gomma per isolamento acustico per applicazioni per carichi pesanti (sistema metrico)
Collare per tubi zincato standard, non isolato, per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Collare zincato di alta qualità con guarnizione resistente alle alte temperature per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Collare per tubi zincato di alta qualità con gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi extra pesanti (sistema metrico)
Collare per tubi zincato standard senza gomma per isolamento acustico per applicazioni di tubazioni per carichi molto pesanti (sistema metrico)
Morsetto per tubi standard zincato a caldo (HDG) con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi pesanti (sistema metrico)
Collare standard per tubi zincato a caldo (HDG), non isolato, per carichi pesanti (sistema metrico)
Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
Collare standard per tubi zincato a caldo (HDG), non isolato, per carichi molto pesanti (sistema metrico)
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, non isolato, per applicazioni leggere
Collare per tubi standard in acciaio inox, non isolato, per carichi medi
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi pesanti
Morsetto per tubi in acciaio inox senza gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
Collare zincato di alta qualità per il fissaggio di tubi dell'acqua fredda e di refrigerazione con diversi spessori di isolamento
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni con tubazioni di acqua fredda e di circuiti di raffreddamento
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 13-16 mm
Collare per tubi standard zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 20-25 mm
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 31-50 mm
Collare con isolante di alta qualità e innovativo meccanismo di chiusura rapida per impianti di refrigerazione per carichi pesanti
Collare per tubi con isolante di alta qualità per applicazioni di refrigerazione per carichi pesanti
Collare per impianti di ventilazione con elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Collare per impianti di ventilazione senza elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Gancio ad anello sprinkler zincato standard certificato FM e UL per applicazioni con sprinkler antincendio
Gancio per tubazione sprinkler
Collari per tubi sprinkler certificati VdS, FM e UL per applicazioni con sprinkler antincendio
Collari per tubo zincati, pre-assemblati, approvati FM per il rinforzo antisismico nelle applicazioni sprinkler antincendio
Bulloni a U zincati per applicazioni universali di tubazioni
Bulloni a U rivestiti all'esterno per applicazioni universali di tubazioni
Cavallotti a striscia per applicazioni di tubazioni in ambienti esterni
Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Supporti a collare doppi regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-328 mm (da 1/2" a 12") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Supporti a collare quadrupli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 217-610 mm (da 8" a 24") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Bullone a U zincato a caldo (HDG) per il fissaggio dei supporti a collare alle travi MI
Supporto a collare zincato a caldo (HDG) per tubo singolo, per il fissaggio dei tubi DN 25-150 alle travi MI in applicazioni per carichi pesanti
Supporti a collare doppi zincati a caldo (HDG) per il fissaggio di tubi DN 25-300 a travi MI in applicazioni per carichi pesanti