Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve

2099 Prodotti per "lama sega a nastro sb"

Filtro

Nuovo

Misuratore laser PD-I


Descrizione
Misuratore laser robusto con funzioni smart di misurazione e connettività bluetooth per applicazioni in interni fino a 100 m
Intervallo di misurazione
0.05 m - 100 m
Precisione di misurazione
1.5 mm
Funzioni di misurazione
Misurazione singola e continua

Nuovo

Set punte per avvitatore S-BS (T)
Descrizione
Set professionale di inserti punta per avvitatore con zona di torsione per applicazioni con giunti morbidi
Nessun dato tecnico disponibile
TE 800-AVR


Descrizione
Robusto demolitore / martello demolitore con lunga durata di vita - ad alte prestazioni, basse vibrazioni - per lavorare a parete e solaio
Direzione di lavoro
Parete, Pavimento
Tipo mandrino utensile
TE-S
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
10.6 kg
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-S
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività

Nuovo

Ganascia per pressatura NPR PM/S FL
Descrizione
Ganasce di pressatura per raccordi di pressatura Geberit FlowFit® fino a 75 mm. Compatibili con gli attrezzi pressatubi di Hilti
Nessun dato tecnico disponibile
Piastra di adattamento MFT-S2S
Descrizione
Piastra di adattamento per staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L con e senza isolamento
Altezza
195 mm
2° Tagliamuri DST 20-CA
Descrizione
Tagliamuri elettrica per lavori di taglio difficili, con assistenza al taglio ed elettronica di controllo a bordo (senza centralina elettrica esterna)
Potenza motore
20 kW
Diametro lama - range
600 - 1600 mm
Potenza generatore - min
40 kVA
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Seghetto frontale SR 30
Descrizione
Seghetto frontale progettato per lavori seriali di demolizione e taglio a misura estremamente pesanti con vibrazioni ridotte al minimo ed ergonomia avanzata
Materiale base
Metallo, Legno, Minerale
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2650 corse/minuto
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
Smerigliatrice angolare AG 115-S
Descrizione
Smerigliatrice angolare sottile da 850W (230V), 700W (100-110V) con interruttore laterale, per dischi fino a 115 mm
Diametro disco
115 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2 kg
Profondità di taglio max
24 mm
Smerigliatrice angolare AG 125-13S
Descrizione
Smerigliatrice angolare da 1300 W con spazzola al carbonio di lunga durata, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 125 mm
Diametro disco
125 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.5 kg
Profondità di taglio max
34 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi
Smerigliatrice angolare AG 125-20D
Descrizione
Smerigliatrice angolare brushless da 2000W con interruttore salvavita per tagliare e smerigliare metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 125 mm
Diametro disco
125 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.4 kg
Profondità di taglio max
34 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
Smerigliatrice angolare AG 150-20D
Descrizione
Smerigliatrice angolare brushless da 2000W con interruttore salvavita per tagliare e smerigliare metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 150 mm
Diametro disco
150 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.5 kg
Profondità di taglio max
46 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
Smerigliatrice angolare AG 115-D
Descrizione
Smerigliatrice angolare sottile da 850W (230V), 700W (100-110V) con interruttore uomo morto, per dischi fino a 115 mm
Diametro disco
115 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2 kg
Profondità di taglio max
24 mm

Nuovo

Laser con funzione piombo e linea trasversale PM 20-CG da 12 V
Descrizione
Laser combinato con raggio verde a 2 linee e 4 punti per idraulica, livellamento, allineamento e squadratura (piattaforma della batteria da 12 V)
Precisione
±3 mm a 10 m
Distanza operativa max. (diametro)
40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
Tempo di funzionamento massimo
33 h
Portainserti magnetico S-BH (M)
Descrizione
Inserto punta a prestazioni standard con magnete, da utilizzare con normali avvitatori
Cavità
HEX1/4"

Nuovo

Punta di centraggio MultiCut arbor Inc.
Descrizione
Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MultiCut Premium
Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multilama
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
Modalità di lavorazione
Foratura
Viti autoperforanti per cartongesso S-DD 01 B M1
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
Viti autofilettanti per cartongesso S-DS 03 B M1
Descrizione
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al legno
Tipo di testa vite
Testa a trombetta
Tipo trasmissione a vite/cavità
PH n. 2
Raccolto
Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
Sacco continuo per aspiratori classe M VC 40MX-CB
Descrizione
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con sistema a sacco continuo.
Vuoto max.
24.5 kPa
Volume contenitore
27.3 cm³
Capacità contenitore
25 l
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Smerigliatrice angolare AG 230-24D
Descrizione
Smerigliatrice angolare da 2400 W con interruttore uomo morto, impugnatura rotante e spazzola al carbonio di lunga durata, per dischi fino a 230 mm
Diametro disco
230 mm
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
6.5 kg
Profondità di taglio max
68 mm
               Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
               Smart Power fornisce una gestione elettronica della potenza per offirire all'attrezzo prestazioni costanti con carichi di lavoro diversi

Nuron

Pistola termica cordless NHG 6-22
Descrizione
Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
Temperatura - max
500 °C
Temperatura - min.
300 °C
Peso
0.63 kg
Profilo MFT-S2S TT
Descrizione
Profilo di supporto carico ad elevata resistenza come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Perforazione
No
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Bilanciatore attrezzi EXO-T-22
Descrizione
Bilanciatore per attrezzi edili indossabile con distribuzione attiva del peso per una manipolazione a gravità zero durante le applicazioni di demolizione e foratura pesante di muri (piattaforma batteria Nuron)
Misura nastro
1800 mm
Peso
7.75 kg
Carico massimo
17 kg

Nuron

Seghetto alternativo cordless SJT 6-22
Descrizione
Potente seghetto alternativo cordless con impugnatura cilindrica e maggiore autonomia per tagli precisi sia diritti che curvi (piattaforma batteria Nuron)
Peso corpo dell'attrezzo
2.1 kg
Materiale base
Legno, Metallo, Cartongesso, Plastica, Alluminio, Acciaio
Lunghezza corsa
28 mm
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività
Inchiodatrice DX 2
Descrizione
Inchiodatrice semi-automatica, versatile e compatta, per chiodi singoli
Dimensioni (LxPxH)
345 x 50 x 157 mm
Peso
2.4 kg
Alimentazione chiodi
Singolo


Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Legno morbido (abete, pino ecc.), Truciolato, Compensato
Caratteristiche lama
Taglio curvo
Combinato te 50 AVR
Descrizione
Il nostro perforatore SDS Max (TE-Y) più compatto, per un comfort e un controllo leggeri durante la foratura o la scalpellatura di calcestruzzo, pietra e muratura
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
6.1 kg
Energia singolo impatto
6 J
Gamma di diametri di perforazione a percussione
12 - 82 mm
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-Y (SDS Max)
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività

Nuovo

Viti autoperforanti bimetalliche S-MS 51S 6.0
Descrizione
Viti bimetalliche autoperforanti (acciaio inox A2) con rondella per il fissaggio senza trucioli su materiale di base in acciaio e alluminio
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
16 mm
Materiali di base
Alluminio, Metallo, Acciaio
Inchiodatrice DX 76
Descrizione
Inchiodatrice semi-automatica ad elevata produttività per il fissaggio di coperture metalliche
Dimensioni (LxPxH)
450 x 101 x 352 mm
Peso
4.35 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
19 - 21 mm
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-Y
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per la foratura e scalpellatura del calcestruzzo utilizzando perforatori SDS Max (TE-Y) Hilti
Tipo di attrezzo
Perforatore SDS-Max
Aspiratore necessario
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
TE-SPX SM
ultimate


Descrizione
Scalpello a punta poligonale a linee ondulate TE-S di alta qualità per la massima produttività nella demolizione pesante
Connettore
TE-S
Classe di prodotti
Ultimate
i prodotti di questo tipo usano un attacco del tipo Hilti TE-S.

Nuovo

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-C
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per SDS Plus
Da utilizzare con
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Peso
0.45 kg
Massima profondità di perforazione
105 mm
Chiodi lisci chiari GX-WF


Descrizione
Chiodo grezzo liscio per intelaiatura, per il fissaggio di legno al legno utilizzando l'inchiodatrice GX 90-WF
Materiali di base
Legno
Condizioni Ambientali
Interno secco
Tipo di nastro del propulsore
34 gradi nastro in carta

Nuovo

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-5
Descrizione
Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere durante la foratura o la scalpellatura con il perforatore cordless TE 5-22
Peso
1.18 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
4 - 20 mm
Massima profondità di perforazione
135 mm

Nuovo

Prigioniero filettato S-BT-GF HL


Descrizione
Prigioniero filettato avvitabile (acciaio al carbonio rivestimento multistrato, protezione anticorrosione paragonabile a HDG) per fissaggi di grigliati su acciaio in ambienti mediamente corrosivi
Tipo punta
Punta smussata
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL
Descrizione
Prigioniero filettato avvitabile (acciaio al carbonio con rivestimento multistrato, protezione anticorrosione paragonabile a HDG) per fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti mediamente corrosivi
Materiali di base
Metallo
Classe di prodotti
Ultimate

Nuovo

Inchiodatrice DX 450


Descrizione
Inchiodatrice semi-automatica, altamente produttiva, per il fissaggio di facciate in vetro all'acciaio
Dimensioni (LxPxH)
355 x 55 x 178 mm
Alimentazione chiodi
Singolo
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
14 - 14 mm
Set di abrasivi per la lavorazione dei metalli GTB, GFB e GPB
Descrizione
Set di inserti abrasivi per attrezzi di lavorazione del metallo
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox

Nuron

Inchiodatrice per calcestruzzo cordless BX 3-L-22 (chiodi più lunghi)
Descrizione
Inchiodatrice cordless con batteria Nuron per chiodi più lunghi (max. 36 mm│1-13/32") per il fissaggio di guide per cartongesso e materiali leggeri su calcestruzzo, acciaio e muratura
Dimensioni (LxPxH)
474 x 134 x 370 mm
Peso corpo dell'attrezzo
3.514 kg
Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio
14 - 36 mm

Nuovo

Tassello avvitabile HUS4-HF
Descrizione
Ancorante a vite a testa esagonale ad alte prestazioni per il fissaggi a calcestruzzo e muratura (protezione anti-corrosione multistrato)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, rivestimento multistrato
Configurazione testa
Testa esagonale
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Set punte HSS-R


Descrizione
Punta standard HSS fucinata per rullatura per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
Classe di prodotti
Standard
Connettore
Gambo morbido
DIN
DIN 338
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-D
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per foratura di calcestruzzo e muratura con tutti i tipi di perforatore
Tipo di attrezzo
Perforatore SDS-Max, Perforatore SDS-Plus
Peso
0.26 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
5 - 55 mm
Gli attrezzi di questo gruppo utilizzano un mandrino Hilti TE-Y (SDS Max)
Rondella piana HDG ISO 7089
Descrizione
Rondella piana zincata a caldo (HDG) corrispondente a ISO 7089
Composizione materiale
Acciaio - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Gamma di carico
Uso normale
Set di piastre di ancoraggio CFS-T
Descrizione
Set di piastre di ancoraggio per fissare moduli cavi dentro a un telaio di attraversamento e aumentare la pressione
Approvazioni
UL
Range di resistenza alle temperature
-40 - 50 °C
Punta per carotatrice WDB-SDA 7/16"
Descrizione
Set di punte per carotatrice a impulsi da 7/16" , per realizzare senza problemi fori profondi nel legno
Connettore
7/16" esagonale
Materiale base
Legno
Modalità di lavorazione
Foratura

Nuovo

Collegamento elettrico S-BT-EF HC HL
Descrizione
Vite prigioniera filettata avvitabile (acciaio al carbonio rivestimento multistrato, protezione anticorrosione paragonabile a HDG) per collegamenti elettrici su acciaio in ambienti mediamente corrosivi, consigliata per i cavi collegati 120 mm² / AWG 4.0
Tipo punta
Punta smussata
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm

Nuron

Seghetto frontale SR 6-22


Descrizione
Seghetto frontale cordless per lavori di demolizione e taglio pesanti con il massimo comfort e velocità (piattaforma della batteria Nuron)
Materiale base
Legno con metallo, Legno con chiodi, Compositi in legno, Legno, Acciaio, Acciaio inox, Pannello a sandwich, Compensato, Plastica, Lamiera metallica, Metallo, Muratura, Mattone cavo, Cartongesso, Ghisa.
Lunghezza corsa
32 mm
Numero corse
2600 corse/minuto
               AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività

Nuovo

Tassello avvitabile HUS4-HR
Descrizione
Ancorante a vite a testa esagonale ad alte prestazioni per il fissaggi su calcestruzzo e muratura (acciaio inox)
Composizione materiale
Acciaio inox, 316
Configurazione testa
Testa esagonale
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo hanno una classe di resistenza al fuoco
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
               La tecnologia Hilti SafeSet minimizza il rischio di installazione errata degli ancoraggi attraverso semplici e sicure fasi di posa
Guarnizione di tenuta DD-SW-M
Descrizione
Sigillatura per l'anello raccogliacqua DD-WC-SM per diametri di corona da 24 mm (15/16") a 162 mm (6 3/8")
Tipo di accessorio
Dischi di tenuta
Da utilizzare con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Disco di molatura semi-flessibile AG-D Flex
Descrizione
Disco di molatura semi-flessibile per un accesso più facile a zone difficili da raggiungere
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Classe di prodotti
Ultimate
Tipo di grana
Ossido di alluminio
Set maschiatori HSS-TB SQ


Descrizione
Set maschiatori a gambo quadrato per tagliare filetti in acciaio ≤700 N/mm² conformi alla norma DIN 371
Classe di prodotti
Premium
Connettore
Gambo quadrato
DIN
DIN 371
Set di fissaggio MV-ACS
Descrizione
Set di fissaggio zincato a caldo (HDG) per il montaggio di elementi per impianti per l'aria condizionata
Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Materiale di isolamento
Gomma EPDM
Composizione materiale
Staffa: DD11 - DIN EN 10111, Smorzatore: EPDM, Binario: S250GD - DIN EN 10326

Nuovo

Set avvitatore S-BS


Descrizione
Giravite manuale nella sua custodia con inserti sostituibili, per il fissaggio manuale di viti
Lunghezza
89 mm
Marcature in acciaio X-MC S 8/10
Descrizione
Caratteri per lettere e numeri larghi, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio a caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Marcature in acciaio X-MC S 8/12
Descrizione
Caratteri per lettere e numeri larghi, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio a caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Set attrezzi DS WS
Descrizione
Set attrezzi per tagliamuri a filo DS WS
Tipo di accessorio
Set attrezzi
Etichetta per la localizzazione GPS AI T400
Descrizione
Le etichette GPS AI T400, robuste e facili da installare, consentono di gestire, localizzare e tracciare i beni in cantiere con Hilti ON!Track
Dimensioni (LxPxH)
84 x 63 x 24 mm
Classe di protezione IP
IP 68
Comunicazione standard
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Marcature in acciaio X-MC S 5.6/6
Descrizione
Caratteri per lettere e numeri stretti, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio a caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Rondella piana (ISO 7093)
Descrizione
Rondella piana zincata a caldo (HDG) corrispondente a ISO 7093, per utilizzo in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio - DIN EN ISO 7093-1
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Gamma di carico
Uso normale
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-M
Descrizione
Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere
Da utilizzare con
TE 7, TE 7-A, TE 7-C
Peso
0.9 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
4 - 16 mm
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-C (chiamati generalmente SDS-Plus).
Rondella piana in acciaio inossidabile (ISO 7093)
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a ISO 7093, per utilizzo in diverse applicazioni
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4 - DIN EN ISO 7093-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Mostra 841 - 900 di 2099 Prodotti