Cerca risultati
1884 Prodotti per "sega a tazza"
Filtro

Nuovo
premium
- Descrizione
- Sega a tazza bimetallica premium per il taglio di legno, metallo e cartongesso
- Materiale base
- Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Gambo morbido

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Sega a tazza ad alte prestazioni con denti al carburo per tagliare cartongesso e muratura
- Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza multiuso
- Materiale base
- Muratura, Cartongesso, Mattone
- Modalità di lavorazione
- Foratura

Nuovo
premium
- Descrizione
- Sega a tazza bimetallica Premium per il taglio di acciaio e metallo non ferroso
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Gambo morbido

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Sega a tazza con testa in carburo dalla massime prestazioni, per tagliare una vasta gamma di materiali, inclusi l'acciai inox e la ghisa
- Materiale base
- Materiali multipli, Metallo, Acciaio inox, Cartongesso, Legno, Plastica, Ghisa.
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Gambo morbido

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Alberini speciali per seghe a tazza Hilti comprese le versioni per perforatori, grandi diametri o spazi ristretti
- Materiale base
- Materiali multipli
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Nessun connettore

Nuovo
- Descrizione
- Set di seghe a tazza bimetalliche MetalCut per creare fori in materiali di vario tipo
- Materiale base
- Materiali multipli, Metallo, Legno, Cartongesso, Plastica
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Gambo morbido

Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Albero con punta di centraggio da usare con le seghe a tazza multiuso di alta qualità
- Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza multiuso
- Materiale base
- Muratura, Cartongesso, Mattone
- Modalità di lavorazione
- Foratura

- Descrizione
- Albero con punta di centraggio da usare con le seghe a tazza di alta qualità con testa in carburo
- Tipo di sega a tazza
- Sega a tazza con punta in carburo
- Materiale base
- Materiali multipli, Cartongesso, Metallo, Acciaio inox, Legno, Plastica, Piastrelle/tegole, Materiale non ferroso, Muratura
- Modalità di lavorazione
- Foratura

- Descrizione
- Sega circolare per metallo cordless per tagli a freddo rapidi, precisi in lamiere, pannelli, tubazioni e profilati
- Profondità di taglio max
- 57 mm
- Diametro lama
- 165 mm
- Materiale base
- Metallo, Pannello a sandwich


- Descrizione
- Sega circolare a batteria da 22V con rapporto peso-potenza ottimizzato e una profondità massima di taglio di 57 mm
- Profondità di taglio max
- 57 mm
- Diametro lama
- 165 mm
- Materiale base
- Legno, Pannello a sandwich


Nuron
- Descrizione
- Sega a nastro portatile a batteria con lama da 14/18 TPI per tagli precisi, silenziosi e senza scintille nel metallo fino a 63,5 mm│2-1/2" di profondità di taglio (piattaforma a batteria Nuron)
- Materiale base
- Metallo, Acciaio inox

Nuovo
premium
- Descrizione
- Lama per sega a nastro Premium per un taglio a freddo silenzioso attraverso metallo e plastica
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso, Plastica
- Classe di prodotti
- Premium

Nuron
- Descrizione
- Sega circolare a batteria con peso e dimensioni ridotte al minimo per tagli sopratesta fino a 51 mm│2" di profondità (piattaforma a batteria Nuron)
- Profondità di taglio max
- 51 mm
- Diametro lama
- 136 mm
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Acciaio inox

Nuron
- Descrizione
- Sega circolare a batteria con un'amplissima gamma di profondità di taglio, per tagli precisi fino a 70 mm│2-5/8" di profondità (piattaforma batteria Nuron)
- Profondità di taglio max
- 70 mm
- Diametro lama
- 190 mm
- Materiale base
- Legno

Nuron
- Descrizione
- Sega a nastro a doppio azionamento per tagli profondi precisi, silenziosi e praticamente privi di scintille, fino a 127 mm│5" di profondità di taglio (piattaforma a batteria Nuron)
- Materiale base
- Metallo, Acciaio inox, Ghisa., Alluminio, Acciaio al carbonio
- Peso corpo dell'attrezzo
- 6.32 kg
- Livello di pressione sonora (A) misurato
- 75 dB (A)

Nuron
- Descrizione
- Sega circolare di precisione per tagli dal pieno con elevato tasso di captazione della polvere per tagli diritti puliti e con il massimo controllo, nel legno fino a 53 mm│2-1/8" di profondità, con binario di guida
- Profondità di taglio max
- 57 mm
- Diametro lama
- 165 mm
- Materiale base
- Truciolato, Cartongesso, Pannello in fibra, Pannello in fibrocemento, Pannello in cartongesso, Fibra di gesso, Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Laminato ad alta pressione., Pannello laminato, Plastica, Plexiglass, Compensato, Legno morbido (abete, pino ecc.), Legname, Legno, Compositi in legno, Compensato con anima in legno

Nuron
- Descrizione
- Sega a batteria per taglio freddo del metallo, offre tagli ultrarapidi e precisi fino a 60 mm│2-3/8" di profondità (piattaforma della batteria Nuron)
- Profondità di taglio max
- 60 mm
- Diametro lama
- 165 mm
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso

Nuovo
premium
- Descrizione
- Lama premium per il taglio a freddo e a bassa rumorosità di metallo e plastica con seghe a nastro a taglio profondo SB 6-22
- Materiale base
- Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso, Plastica
- Classe di prodotti
- Premium

- Descrizione
- Sega circolare con una profondità massima di taglio di 55 mm
- Profondità di taglio max
- 55 mm
- Diametro lama - range
- 160 - 165 mm
- Profondità di taglio a 45 gradi
- 41 mm


- Descrizione
- Sega circolare per tagli diritti per uso intensivo fino a 70 mm
- Profondità di taglio max
- 67 mm
- Diametro lama - range
- 184 - 190 mm
- Profondità di taglio a 45 gradi
- 49 mm

- Descrizione
- Sega circolare con azione combinata a tuffo e a pendolo, per tagli diritti intensivi di spessore massimo 85 mm
- Profondità di taglio max
- 85 mm
- Diametro lama - range
- 207 - 230 mm
- Profondità di taglio a 45 gradi
- 60 mm


Nuron
- Descrizione
- Sega circolare cordless per il taglio del legno fino a 60 mm | 2-3/8" con una lama universale per legno più veloce di diametro 165 mm | 6-1/2"
- Profondità di taglio max
- 60 mm
- Diametro lama
- 165 mm
- Materiale base
- Truciolato, Cartongesso, Pannello in fibra, Pannello in fibrocemento, Gesso, Pannello in cartongesso, Fibra di gesso, Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Laminato ad alta pressione., Pannello laminato, Plastica, Plexiglass, Compensato, Legno morbido (abete, pino ecc.), Legno, Compositi in legno, Compensato con anima in legno

Nuron
- Descrizione
- Sega da taglio obliquo composta a doppio angolo di inclinazione con capacità di taglio trasversale fino a 100x355 mm│4 “x 13-3/4" (piattaforma a batteria Nuron)
- Diametro lama
- 305 mm
- Materiale base
- Legno, Alluminio, Plastica
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 4300 giri/min.

- Descrizione
- Lama base per sega circolare premium per taglio universale di legno
- Caratteristiche lama
- Universale, Economico, Taglio dritto
- Classe di prodotti
- Premium

- Descrizione
- Lama per fibrocemento per sega circolare di ultima generazione con denti in diamante policristallino, per aumentare le prestazioni e durare più a lungo durante il taglio di materiali abrasivi con seghe ad immersione
- Caratteristiche lama
- Taglio netto
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 4

- Descrizione
- Lama per sega circolare per legno ad alte prestazioni, con denti in carburo per tagliare più velocemente, durare più a lungo e massimizzare la produttività delle seghe a batteria
- Caratteristiche lama
- Speciale per cordless, Lunga durata, Tecnologia di taglio ultrasottile, testa in carburo
- Numero denti
- 24
- Classe di prodotti
- Ultimate

- Descrizione
- Lama per sega circolare di alta qualità per un taglio rapido in legno e legname da costruzione
- Caratteristiche lama
- Economico, Universale, Taglio dritto
- Diametro lama
- 184 mm
- Classe di prodotti
- Premium

- Descrizione
- Lama per sega circolare premium per taglio diritto in metallo non ferroso e misto ferroso/non ferroso
- Caratteristiche lama
- Lunga durata, Taglio preciso, Taglio dritto
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 48

- Descrizione
- Lama per sega circolare a finitura fine con denti in carburo, per tagli più lisci e puliti nel legno massello e tavole di legno con seghe a tuffo cordless
- Caratteristiche lama
- Taglio netto, testa in carburo, Finitura, Lunga durata, Taglio a tuffo, Taglio dritto, Tecnologia di taglio ultrasottile
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 56

- Descrizione
- Lama base per sega circolare premium per finitura nel taglio del legno
- Caratteristiche lama
- Finitura, testa in carburo, Taglio dritto, Scheggiatura ridotta
- Classe di prodotti
- Premium

Nuovo
premium
- Descrizione
- Punte di centraggio di ricambio per seghe a tazza Hilti
- Materiale base
- Materiali multipli
- Modalità di lavorazione
- Foratura
- Connettore
- Gambo esagonale

- Descrizione
- Lama per sega circolare per il taglio dal pieno ad alte prestazioni nel legno con denti in carburo, per tagliare più velocemente, durare più a lungo e massimizzare la produttività quando si usan seghe per taglio dal pieno a batteria
- Caratteristiche lama
- Speciale per cordless, Lunga durata, Tecnologia di taglio ultrasottile, testa in carburo
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 24

- Descrizione
- Lama segmentata BiM per il multitool oscillante, per tagliare legno, plastica e metallo in presenza di chiodi
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Lama di alta qualità per sega da taglio obliquo da 12" (305 mm) per il taglio universale del legno, con denti in carburo per tagliare più velocemente, durare più a lungo e aumentare la produttività con le seghe da taglio obliquo cordless
Nessun dato tecnico disponibile

- Descrizione
- Lama per sega circolare ad alte prestazioni con denti in cermet per tagliare più velocemente e più a lungo lamiere in acciaio e inox
- Caratteristiche lama
- Taglio netto, Taglio a freddo, Lunga durata, Speciale per cordless, Tecnologia di taglio ultrasottile, Punta cermet
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 66

- Descrizione
- Lama per sega circolare ad alte prestazioni con denti in cermet per tagliare più velocemente e più a lungo l'acciaio strutturale, compreso l'acciaio inox
- Caratteristiche lama
- Taglio netto, Taglio a freddo, Taglio rapido, Lunga durata, Speciale per cordless, Tecnologia di taglio ultrasottile, Punta cermet
- Diametro lama
- 165 mm
- Numero denti
- 52

- Descrizione
- Lama da taglio obliquo per finitura fine del legno (12” | 305 mm) con denti in carburo, per tagli precisi e puliti nelle travi in legno con la nostra sega da taglio obliquo cordless SM 60-22
- Classe di prodotti
- Ultimate

Nuron
- Descrizione
- Sega da taglio a batteria per calcestruzzo, metallo e muratura (piattaforma batteria Nuron)
- Materiali di base
- Tutti i tipi di calcestruzzo e mattone, Tutti i tipi di muratura (mattone forato, calcare, ecc.), Asfalto, Acciaio, Minerale
- Classe di protezione
- Funzionamento a batteria a norma IEC
- Ambiente di lavoro
- Interno ed esterno
![[UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Descrizione
- Perforatore cordless da 22 V compatto con maniglia a D per una superiore maneggevolezza nelle applicazioni in serie
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 3.3 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale
- 5 - 12 mm
- Energia singolo impatto
- 2 J



- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con perno di arresto da 1/2" per l'ancoraggio e l'avvitatura
- Tipo di albero
- Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima
- 450 Nm (1)
- Frequenza massima di battuta
- 2500 battute/minuto


- Descrizione
- Lampada a LED a batteria da 12V con testa flessibile per illuminare zone di lavoro di dimensioni limitate/medie
- Luminosità
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m
- Tempo di funzionamento
- B 12/2,6: 8,8h (50%), 4,5h (100%)

- Descrizione
- Potente perforatore a batteria da 22V con impugnatura a D, per maggiori prestazioni di foratura in calcestruzzo e di scalpellatura leggera
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 3.7 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale
- 6 - 16 mm
- Energia singolo impatto
- 2.5 J




- Descrizione
- Trapano a percussione sub-compatto da 12 V con motore brushless, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
- Coppia massima (giunto morbido/duro)
- 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Range di apertura mandrino
- 1 - 10 mm

- Descrizione
- Avvitatore a impulsi di classe extra-compatta a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino esagonale da 1/4" quando serve uno strumento leggero e poco ingombrante, senza sacrificare una coppia elevata
- Caratteristica
- Luce al LED , Luce LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino
- 1/4" esagonale
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 2750 giri/min.

- Descrizione
- Potente trapano a percussione a batteria da 22 V con Active Torque Control e frizione elettronica per uso universale su legno, metallo, muratura e altri materiali
- Coppia massima (giunto morbido/duro)
- 65 Nm (Tubo molle), 80 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
- Range di apertura mandrino
- 2 - 13 mm


- Descrizione
- Potente smerigliatrice angolare a batteria (brushless) da 36 V per taglio e smerigliatura usando dischi di diametro fino a 150 mm
- Voltaggio nominale
- 36 V
- Diametro disco
- 150 mm
- Profondità di taglio max
- 46 mm





- Descrizione
- Perforatore combinato a batteria ad elevate prestazioni, provvisto di motore brushless e ATC (Controllo attivo della coppia)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
- 5.1 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale
- 10 - 20 mm
- Energia singolo impatto
- 3.6 J





- Descrizione
- Smerigliatrice angolare a batteria con batteria da 22 V con motore brushless per operazioni quotidiane di taglio e smerigliatura con dischi di diametro fino a 125 mm.
- Voltaggio nominale
- 21,6 V
- Diametro disco
- 125 mm
- Profondità di taglio max
- 34 mm





Nuovo
- Descrizione
- Attrezzo di taglio a batteria da 22 V con motore brushless
- Materiale base
- Cartongesso
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 30000 giri/min.
- Voltaggio nominale
- 21.6 V


- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con albero per foro passante da 3/4" per l'avvitatura e l'ancoraggio
- Tipo di albero
- Foro passante da 3/4"
- Coppia massima
- 800 Nm (1)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 875 Nm


Nuovo
- Descrizione
- Seghetto frontale cordless da 12 V per uso leggero in demolizioni, con luce a LED, progettato per basse vibrazioni, per un taglio senza problemi
- Materiale base
- Legno, Metallo, Plastica, Cartongesso, Pannello a sandwich
- Lunghezza corsa
- 16 mm
- Numero corse
- 2900 corse/minuto


Nuovo
- Descrizione
- Trapano avvitatore compatto a batteria da 22 V con motore brushless quando servono prestazioni superiori nei lavori leggeri o i posti difficili da raggiungere
- Coppia massima (giunto morbido/duro)
- 36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
- Range di apertura mandrino
- 2 - 13 mm


- Descrizione
- Levigatrice a nastro a batteria a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la levigatura e la finitura di metalli tubolari (piattaforma a batteria Nuron)
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Dimensioni (LxPxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- Livello di pressione sonora (A) misurato
- 79 dB (A)

Nuovo
- Descrizione
- Smerigliatrice angolare a batteria da 22 V con controllo elettronico della velocità e motore brushless per operazioni quotidiane di taglio e smerigliatura con dischi di diametro fino a 5" o 125 mm
- Voltaggio nominale
- 21,6 V
- Diametro disco
- 125 mm
- Profondità di taglio max
- 34 mm





- Descrizione
- Dispenser a batteria per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici
- Tipo batteria
- 22 V
- Tipo di dispenser
- Batteria

- Descrizione
- Avvitatore a batteria con coppia regolabile per applicazioni in acciaio e metallo
- giri/min.
- 2000 giri/min.
- Coppia max
- 12 Nm
- Voltaggio nominale
- 21.6 V

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a batteria cordless di grande potenza con motore brushless e precisa maneggevolezza per risparmiare tempo nei lavori di fissaggio ad alto volume (piattaforma a batteria Nuron)
- Caratteristica
- Anello di luci LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino
- a scatto esagonale da 1/4"
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 1800 giri/min.; marcia 2: 2700 giri/min.; marcia 3: 3600 giri/min.

- Descrizione
- Erogatore 22V per calafataggio, alimentato a batterie Li-ion, per sigillanti e adesivi destinati a diverse applicazioni
- Forza di espulsione
- 5000 N
- Velocità a vuoto
- 1 - 10 mm/s
- Lunghezza
- 186 mm

- Descrizione
- Smerigliatrice a batteria a velocità variabile con motore brushless ad alte prestazioni per fabbricazione metallica e lavorazione dei metalli architettonica
- Voltaggio nominale
- 21,6 V
- Dimensioni (LxPxH)
- 393 x 85 x 125 mm
- Livello di pressione sonora (A) misurato
- 76 dB (A)

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi brushless compatto ottimizzato per un fissaggio non strutturale più affidabile ed efficiente nel legno e nel metallo (piattaforma a batteria Nuron)
- Caratteristica
- Luce LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino
- a scatto esagonale da 1/4"
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 3000 giri/min.