Cerca risultati
942 Prodotti per "c2c"
Filtro
Nuron
- Descrizione
- Soffiatore compatto cordless per la rimozione dei detriti di cantiere e la preparazione delle superfici di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
- Volume dell'aria
- 3.114
- Velocità massima dell'aria
- 180 miglia/h
- Velocità minima dell'aria
- 113 miglia/h
Nuron
- Descrizione
- Potente ventola per cantieri con una batteria che dura un intero giorno e ganci di fissaggio per le aree di raffreddamento e ventilazione (piattaforma della batteria Nuron)
- Peso
- 3.4 kg
Nuron
- Descrizione
- Punzonatrice idraulica cordless compatta e versatile, per la punzonatura di fori a misura di canalina attraverso materiali di vario tipo (piattaforma della batteria Nuron)
- Dimensioni (LxPxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Forza di punzonatura
- 107 kN
- Capacità punzonatura acciaio dolce
- 4" / 10 Ga steel
Nuron
- Descrizione
- Miscelatore fango cordless con potente motore brushless per la miscelazione di calcestruzzo, malta e molti altri materiali da costruzione (piattaforma a batteria Nuron)
- Giri/min. max senza carico (velocità)
- 1: 250 giri/min.; 2: 425 giri/min.; 3: 600 giri/min.
- Coppia max
- 52 Nm
Nuron
- Descrizione
- Zaino per vibratore per calcestruzzo a batteria con motore brushless per la compattazione di pareti, solette e fondazioni (piattaforma a batteria Nuron)
- Dimensioni (LxPxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Peso
- 8.28 kg
- Classe di protezione IP
- IP 67 (fruste NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)
Nuron
- Descrizione
- Vibratore per calcestruzzo portatile cordless con motore brushless per la compattazione di piccole gettate (piattaforma a batteria Nuron)
- Frequenza di vibrazione
- 15.000 VPM
- Diametro testa
- 28 mm
- Lunghezza tubo flessibile
- 1 m
Nuron
- Descrizione
- Taglia rebar/barre filettate (25 mm / n. 8). Consente taglio a freddo privo di scintille (attrezzo sulla piattaforma Nuron)
- Capacità di taglio del ferro di armatura (mm)
- 1 in
- Diametro lama
- 110 mm
- Peso
- 3.3 kg
Nuron
- Descrizione
- Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
- Temperatura - max
- 500 °C
- Temperatura - min.
- 300 °C
- Peso
- 0.63 kg
Nuron
- Descrizione
- Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di lamiere e profilati con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale
- Lamiera piatta, Lamiera ondulata, Lamiera trapezoidale, Profilo C.L.U.
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2 kg
- Descrizione
- Crimper a batteria universale da 6 ton e sistema di taglio con ganasce intercambiabili (piattaforma batteria Nuron)
- Dimensioni (LxPxH)
- 116 x 75 x 378 mm
- Rotazione testa
- 350 °
- Tempo di ciclo appross.
- 4 s
Nuron
- Descrizione
- Faro per cantieri a LED a batteria con durata della batteria per tutto il giorno, testa rotante e opzioni di montaggio per aree di lavoro con più persone (piattaforma batterie Nuron)
- Luminosità
- 3000 lm
- Lux
- 2100 lx @ 1 m
Nuron
- Descrizione
- Potente lampada a torcia con copertura luminosa a 360° per l'illuminazione cordless di interni in cantiere
- Luminosità
- 6500 lm
- Lux
- 1150 lx @ 1 m
- Peso
- 9.45 kg
Nuron
- Descrizione
- Lampada a LED cordless con potente fascio a lunga gittata e 3 modalità (faro, proiettore e combinato) per illuminare le zone di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
- Luminosità
- 1800 lm
- Peso
- 1.3 kg
- Descrizione
- Tagliacavi idraulico a ghigliottina cordless con maggiore capacità di taglio per cavi ACSR e tiranti (piattaforma con sistema a batteria Nuron)
- Rotazione testa
- 350 °
- Dimensioni (LxPxH)
- 129 x 75 x 455 mm
- Descrizione
- Tagliacavi idraulico cordless di tipo a forbice per cavi ACSR e tiranti (piattaforma con sistema a batteria Nuron)
- Rotazione testa
- 350 °
- Dimensioni (LxPxH)
- 125 x 75 x 418 mm
Nuron
- Descrizione
- Crimpatrice cordless da 12 ton per cavi fino a 750 kcmil │ fino a 300 mm² in alluminio e 400 mm² in rame
- Dimensioni (LxPxH)
- 372 x 105 x 421 mm
- Rotazione testa
- 350 °
- Tempo di ciclo appross.
- 9 s
- Descrizione
- Potente erogatore per calatafaggio a batteria per una vasta gamma di sigillanti, stucchi e adesivi (piattaforma batteria Nuron)
- Forza di espulsione
- 4900 N
- Velocità a vuoto
- 1 - 10 mm/s
- Lunghezza (con cilindro 310 ml/10 oz)
- 457 mm
- Descrizione
- Erogatore 22V per calafataggio, alimentato a batterie Li-ion, per sigillanti e adesivi destinati a diverse applicazioni
- Forza di espulsione
- 5000 N
- Velocità a vuoto
- 1 - 10 mm/s
- Lunghezza
- 186 mm
- Descrizione
- Calibro per la verifica della riutilizzabilità dei tasselli avvitabili nei fissaggi provvisori (HUS4, HUS3, HUS2) per il fissaggio all'avvitatore a impulsi SIW
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio
- Configurazione testa
- N/A
- PROFIS Software
- No
Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a batteria di ultima generazione, a coppia elevata, con albero con anello di frizione da 1/2" per bullonature e ancoraggi strutturali (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo di albero
- Anello di frizione da 1/2"
- Coppia massima
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 1650 Nm
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo sottile (fino a 2 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio, Legno
Nuron
- Descrizione
- Sega circolare di precisione per tagli dal pieno con elevato tasso di captazione della polvere per tagli diritti puliti e con il massimo controllo, nel legno fino a 53 mm│2-1/8" di profondità, con binario di guida
- Profondità di taglio max
- 57 mm
- Diametro lama
- 165 mm
- Materiale base
- Truciolato, Cartongesso, Pannello in fibra, Pannello in fibrocemento, Pannello in cartongesso, Fibra di gesso, Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Laminato ad alta pressione., Pannello laminato, Plastica, Plexiglass, Compensato, Legno morbido (abete, pino ecc.), Legname, Legno, Compositi in legno, Compensato con anima in legno
- Descrizione
- Lama base per sega circolare premium per finitura nel taglio del legno
- Caratteristiche lama
- Finitura, testa in carburo, Taglio dritto, Scheggiatura ridotta
- Classe di prodotti
- Premium
- Descrizione
- Piastra di collegamento dei canali per il fissaggio dei pannelli per puntoni o travi MT, anche per il contenimento caldo/freddo nei data center
- Composizione materiale
- Q235B - ASTM A36
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 3 mm
Nuovo
- Descrizione
- Morsetto per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale del puntone MT
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Nuovo
- Descrizione
- Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 60 - versione zincata
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Nuovo
- Descrizione
- Morsetto per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale del puntone MT
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
- Descrizione
- Soluzione per il risanamento di aperture per cavi con il 100% di riempimento e senza rimuovere il vecchio sistema antifuoco esistente
- Materiali di base
- Calcestruzzo, Calcestruzzo poroso, Cartongesso, Muratura, Legno
- LEED VOC
- 5.4 g/l
- Diametro
- 150 mm
Nuovo
- Descrizione
- Morsetto per collegamento incrociato di una trave MT a un'altra trave/binario, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Nuovo
- Descrizione
- Morsetto con rivestimento anticorrosione per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale per puntone MT, per un uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
- Descrizione
- Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 doppi ed MT 50 doppi - versione zincata a caldo
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
- Descrizione
- Morsetto per il collegamento trasversale di un canale del puntone MT all'acciaio
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
- Descrizione
- Componente preassemblato con Fast-Lock per la giunzione sovrapposta tra binari MT - versione zincata
- Composizione materiale
- Q235B
- Materiale e rivestimento
- Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale
- 4 mm
- Descrizione
- Scalpello sgorbia per calcestruzzo SDS Max (TE-Y) per tagliare e scavare scanalature nel calcestruzzo
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Applicazione
- Canalizzazione
- Classe di prodotti
- Premium
- Descrizione
- Morsetto per collegamento incrociato di un binario puntone MT all'acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
- Descrizione
- Componente preassemblato con Fast-Lock per la giunzione sovrapposta tra binari MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale
- Q235B
- Materiale e rivestimento
- Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
- Spessore materiale
- 4 mm
- Descrizione
- Tassello a battere metallico ad alte prestazioni con rondella specializzata per costruzione con legname, per carichi statici e antisismici elevati nel calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa
- Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA, FM (Factory Mutual), Incendio, Sismico
- Descrizione
- Schiuma isolante flessibile, ideale per tutti gli edifici sigillati e a bassa energia
- Resa della schiuma (fino a)
- 40 l
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)
- 25 min
- Contenuto per bombola/cartuccia
- 750 ml
- Descrizione
- Sospensione a soffitto
- Applicazione
- Soffitto acustico
- Materiale
- Acciaio al carbonio
- Materiali di base
- Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Acciaio
- Descrizione
- Segmento diamantato di alta qualità per il carotaggio manuale su calcestruzzo molto abrasivo – per attrezzi ≥2,5 kW
- Da utilizzare con
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Da utilizzare con (globale)
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base
- Calcestruzzo (abrasivo)
- Descrizione
- Binario MT con dimensioni 42mmx42mm con doppia gola e spessore standard 2mm - versione zincata
- Composizione materiale
- S280GD
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - pre-zincato
- Spessore materiale
- 2 mm
Nuovo
- Descrizione
- Bombola a gas ad alta pressione per l'utilizzo con inchiodatrici a gas GX 2 e GX-IE
- Da utilizzare con (attrezzi)
- GX 2, GX-IE, GX-IE XL
- Sostanze contenute
- 1-butene, propene, propano, poliglicolo
- Temperatura di stoccaggio - min
- 5 °C
- Descrizione
- Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
- Tipo
- Estensione/prolunga
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione
- Descrizione
- Tassello economico a battuta in plastica con vite in acciaio inox A2 resistente alla corrosione per utilizzo in esterni
- Configurazione testa
- Testa piatta
- Certificazioni/Risultati dei test
- N/A
- Composizione materiale
- Acciaio inox, A2
- Descrizione
- Binario MT con dimensioni 42mmx144mm con doppia gola e spessore maggiorato 2,75mm - versione zinco magnesio
- Composizione materiale
- S280GD
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale
- 2.75 mm
- Descrizione
- Lama per sega circolare per legno ad alte prestazioni, con denti in carburo per tagliare più velocemente, durare più a lungo e massimizzare la produttività delle seghe a batteria
- Caratteristiche lama
- Speciale per cordless, Lunga durata, Tecnologia di taglio ultrasottile, testa in carburo
- Numero denti
- 24
- Classe di prodotti
- Ultimate
ultimate
- Descrizione
- Segmenti diamantati di alta qualità per carotaggio con attrezzi ad alta potenza (>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
- Da utilizzare con
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Da utilizzare con (globale)
- DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiali di base
- Calcestruzzo
Nuovo
ultimate
- Descrizione
- Modulo X-Change di alta qualità per carotaggio con attrezzi a bassa potenza (<2,5 kW) per tutti i tipi di muratura
- Da utilizzare con
- DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Da utilizzare con (globale)
- DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiali di base
- Muratura
- Descrizione
- Viti bimetalliche autoperforanti (acciaio inox A2) con rondella per il fissaggio senza trucioli su materiale di base in acciaio e alluminio
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Alluminio, Metallo, Acciaio
- Descrizione
- Vite autofilettante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per il fissaggio su telai in legno o acciaio/alluminio sottile
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagonale 3/8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Legno, Acciaio al carbonio, Alluminio
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo medio-sottile (fino a 4 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Lunghezza (input)
- 25 mm
- Misura rondella
- 14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 16 mm per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 16 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
- Descrizione
- Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 19 mm per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità
- Esagono 8
- Misura rondella
- 19 mm
- Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
ultimate
- Descrizione
- Punta di arresto per perforatori ad arresto SDS Plus (TE-CX) per l'installazione di tasselli per fissare tubi, condotte di aerazione e controsoffitti
- Connettore
- TE-C (SDS Plus)
- Tipo di ancoraggio
- Tasselli compatti
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione
- Descrizione
- L'attrezzo rompicarota rompe e rimuove la carota completa dal foro carotato a diamante
- Tipo di accessorio
- Altro
- Descrizione
- Dischi abrasivi di ultima generazione in tessuto non tessuto, con supporto in fibra (tipo 27), per la finitura di acciaio inox, alluminio e altri metalli
- Materiale base
- Alluminio, Materiale non ferroso, Acciaio inox, Acciaio
- Classe di prodotti
- Ultimate
premium
- Descrizione
- Punta svasata per svasatura e sbavatura di fori nel metallo, conforme alla norma DIN 335
- Connettore
- Gambo morbido
- Classe di prodotti
- Premium
- Descrizione
- Lama per tagliamuri di elevata qualità (20 kW) per tagli ad alta velocità e una maggiore durata di vita nel cemento armato (l'alberino 60H è adatto ai tagliamuri Hilti e Husqvarna®)
- Materiale base
- Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato)
- Tipo di segmento
- Equidist
- Funzionamento a secco o ad acqua
- Ad acqua
- Descrizione
- Lama per tagli a filo su ferri di armatura con punte in cermet per una ridotta formazione di scintille e il taglio a freddo di ferri di armatura e barre filettate con la taglierina per ferri di armatura cordless NRC 6-22
- Caratteristiche lama
- Punta cermet, Taglio a freddo, Speciale per cordless, Lunga durata
- Diametro lama
- 110 mm
- Numero denti
- 24
- Descrizione
- Ancorante chimico a iniezione in cartuccia rigida di tipo economico, per utilizzo su calcestruzzo e muratura
- Materiali di base
- Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Condizione materiale base
- Ad acqua, A secco
- Certificazioni/Risultati dei test
- ETA